• Obraz
  • Nazwa produktu
  • Product group
  • Housing
  • Sensing distance max.
  • Features
  • Availability

Filtruj według atrybutów

Type

Scanning range

Dimension

Housing length

Housing version

Mounting type

Connection types

Obwód wyjściowy

Protection class/approvals

Obraz Nazwa produktu Product group Housing Sensing distance max. Features Availability
IFRM 12N17X1/L

Nr artykułu: 11096374

Product group
  • Inductive proximity switch
  • ATEX
Housing
  • 12 mm x 30,4 mm
  • metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 4 mm
Features
  • NPN normalnie otwarty (NO)
  • Cable, L=2 m
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
IFRM 12N17X2/L

Nr artykułu: 11096378

Product group
  • Inductive proximity switch
  • ATEX
Housing
  • 12 mm x 40 mm
  • metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 4 mm
Features
  • NPN normalnie otwarty (NO)
  • Cable, L=2 m
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
IFRM 12N37X1/L

Nr artykułu: 11096375

Product group
  • Inductive proximity switch
  • ATEX
Housing
  • 12 mm x 30,4 mm
  • metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 4 mm
Features
  • NPN normalnie zamknięty (NC)
  • Cable, L=2 m
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
IFRM 12N37X2/L

Nr artykułu: 11096379

Product group
  • Inductive proximity switch
  • ATEX
Housing
  • 12 mm x 40 mm
  • metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 4 mm
Features
  • NPN normalnie zamknięty (NC)
  • Cable, L=2 m
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
IFRM 12P17X1/L

Nr artykułu: 11096371

Product group
  • Inductive proximity switch
  • ATEX
Housing
  • 12 mm x 30,4 mm
  • metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 4 mm
Features
  • PNP normalnie otwarty (NO)
  • Cable, L=2 m
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
IFRM 12P17X2/L

Nr artykułu: 11096376

Product group
  • Inductive proximity switch
  • ATEX
Housing
  • 12 mm x 40 mm
  • metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 4 mm
Features
  • PNP normalnie otwarty (NO)
  • Cable, L=2 m
  • IP 67
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
IFRM 12P37X1/L

Nr artykułu: 11096373

Product group
  • Inductive proximity switch
  • ATEX
Housing
  • 12 mm x 30,4 mm
  • metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 4 mm
Features
  • PNP normalnie zamknięty (NC)
  • Cable, L=2 m
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
IFRM 12P37X2/L

Nr artykułu: 11096377

Product group
  • Inductive proximity switch
  • ATEX
Housing
  • 12 mm x 40 mm
  • metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 4 mm
Features
  • PNP normalnie zamknięty (NC)
  • Cable, L=2 m
  • IP 67
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się

czy nie znalazłaś tego, czego szukałaś?

Na szczyt