• Obraz
  • Nazwa produktu
  • Product group
  • Housing
  • Sensing distance max.
  • Features
  • Availability

Filtruj według atrybutów

Type

Scanning range

Dimension

Housing length

Housing version

Mounting type

Connection types

Obwód wyjściowy

Protection class/approvals

Temperatura pracy

Obraz Nazwa produktu Product group Housing Sensing distance max. Features Availability
IR12.P04S-F85.PV1Z.7BO

Nr artykułu: 11159790

Product group
  • Inductive proximity switch
  • standard
Housing
  • 12 mm x 85 mm
  • metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 4 mm
Features
  • PNP komplementarny (NO / NC)
  • Connector M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się

czy nie znalazłaś tego, czego szukałaś?

Na szczyt