• Obraz
  • Nazwa produktu
  • Product group
  • Housing
  • Measurement type
  • Powtarzalność
  • Features
  • Availability

Filtruj według atrybutów

Activating force

Direction of approach

Typ

Dimension

Output circuit/interface

Connection types

Protection class/approvals

Obraz Nazwa produktu Product group Housing Measurement type Powtarzalność Features Availability
MY-COM A100/200

Nr artykułu: 10221367

Product group
  • My-Com precision switches
Housing
  • 8 mm x 20 mm
  • metal
Measurement type
  • Contact with medium
Powtarzalność
  • 0,001 mm
Features
  • Break function (NC) mechanical
  • Cable, L=2 m
  • -20 … 75 °C
  • IP 50
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
MY-COM A100/80

Nr artykułu: 10251051

Product group
  • My-Com precision switches
Housing
  • 8 mm x 20 mm
  • metal
Measurement type
  • Contact with medium
Powtarzalność
  • 0,001 mm
Features
  • Break function (NC) mechanical
  • Cable, 80 cm
  • -20 … 75 °C
  • IP 50
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
MY-COM A100/S35

Nr artykułu: 10240394

Product group
  • My-Com precision switches
Housing
  • 8 mm x 30 mm
  • metal
Measurement type
  • Contact with medium
Powtarzalność
  • 0,001 mm
Features
  • Break function (NC) mechanical
  • Connector M8
  • -20 … 75 °C
  • IP 50
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
MY-COM B100/200

Nr artykułu: 10223758

Product group
  • My-Com precision switches
Housing
  • 8 mm x 20 mm
  • metal
Measurement type
  • Contact with medium
Powtarzalność
  • 0,001 mm
Features
  • Break function (NC) mechanical
  • Cable, L=2 m
  • -20 … 75 °C
  • IP 50
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
MY-COM B100/80

Nr artykułu: 10251047

Product group
  • My-Com precision switches
Housing
  • 8 mm x 20 mm
  • metal
Measurement type
  • Contact with medium
Powtarzalność
  • 0,001 mm
Features
  • Break function (NC) mechanical
  • Cable, 80 cm
  • -20 … 75 °C
  • IP 50
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
MY-COM BS100

Nr artykułu: 10211160

Product group
  • My-Com precision switches
Housing
  • 8 mm x 30 mm
  • metal
Measurement type
  • Contact with medium
Powtarzalność
  • 0,001 mm
Features
  • Break function (NC) mechanical
  • Connector S30
  • -20 … 75 °C
  • IP 50
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
MY-COM C100/200

Nr artykułu: 10221004

Product group
  • My-Com precision switches
Housing
  • 8 mm x 20 mm
  • metal
Measurement type
  • Contact with medium
Powtarzalność
  • 0,001 mm
Features
  • Break function (NC) mechanical
  • Cable, L=2 m
  • -20 … 75 °C
  • IP 50
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
MY-COM C100/80

Nr artykułu: 10251040

Product group
  • My-Com precision switches
Housing
  • 8 mm x 20 mm
  • metal
Measurement type
  • Contact with medium
Powtarzalność
  • 0,001 mm
Features
  • Break function (NC) mechanical
  • Cable, 80 cm
  • -20 … 75 °C
  • IP 50
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
MY-COM C100/S35

Nr artykułu: 10118664

Product group
  • My-Com precision switches
Housing
  • 8 mm x 30 mm
  • metal
Measurement type
  • Contact with medium
Powtarzalność
  • 0,001 mm
Features
  • Break function (NC) mechanical
  • Connector M8
  • -20 … 75 °C
  • IP 50
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
MY-COM E100/200

Nr artykułu: 10223721

Product group
  • My-Com precision switches
Housing
  • 6 mm x 36 mm
  • metal
Measurement type
  • Contact with medium
Powtarzalność
  • 0,001 mm
Features
  • Break function (NC) mechanical
  • Cable, L=2 m
  • -20 … 75 °C
  • IP 50
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
MY-COM E100/80

Nr artykułu: 10220912

Product group
  • My-Com precision switches
Housing
  • 6 mm x 36 mm
  • metal
Measurement type
  • Contact with medium
Powtarzalność
  • 0,001 mm
Features
  • Break function (NC) mechanical
  • Cable, 80 cm
  • -20 … 75 °C
  • IP 50
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
MY-COM F100/200

Nr artykułu: 10223725

Product group
  • My-Com precision switches
Housing
  • 8 mm x 28 mm
  • metal
Measurement type
  • Contact with medium
Powtarzalność
  • 0,001 mm
Features
  • Break function (NC) mechanical
  • Cable, L=2 m
  • -20 … 75 °C
  • IP 50
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
MY-COM F100/80

Nr artykułu: 10220913

Product group
  • My-Com precision switches
Housing
  • 8 mm x 28 mm
  • metal
Measurement type
  • Contact with medium
Powtarzalność
  • 0,001 mm
Features
  • Break function (NC) mechanical
  • Cable, 80 cm
  • -20 … 75 °C
  • IP 50
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
MY-COM F100/S35

Nr artykułu: 10241609

Product group
  • My-Com precision switches
Housing
  • 8 mm x 38 mm
  • metal
Measurement type
  • Contact with medium
Powtarzalność
  • 0,001 mm
Features
  • Break function (NC) mechanical
  • Connector M8
  • -20 … 75 °C
  • IP 50
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się

czy nie znalazłaś tego, czego szukałaś?

Na szczyt