• Obraz
  • Nazwa produktu
  • Product group
  • Housing
  • Measurement type
  • Powtarzalność
  • Features
  • Availability

Filtruj według atrybutów

Activating force

Direction of approach

Typ

Dimension

Output circuit/interface

Connection types

Protection class/approvals

Obraz Nazwa produktu Product group Housing Measurement type Powtarzalność Features Availability
MY-COM E100/200

Nr artykułu: 10223721

Product group
  • My-Com precision switches
Housing
  • 6 mm x 36 mm
  • metal
Measurement type
  • Contact with medium
Powtarzalność
  • 0,001 mm
Features
  • Break function (NC) mechanical
  • Cable, L=2 m
  • -20 … 75 °C
  • IP 50
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
MY-COM E100/80

Nr artykułu: 10220912

Product group
  • My-Com precision switches
Housing
  • 6 mm x 36 mm
  • metal
Measurement type
  • Contact with medium
Powtarzalność
  • 0,001 mm
Features
  • Break function (NC) mechanical
  • Cable, 80 cm
  • -20 … 75 °C
  • IP 50
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
MY-COM E75/200

Nr artykułu: 10223720

Product group
  • My-Com precision switches
Housing
  • 6 mm x 36 mm
  • metal
Measurement type
  • Contact with medium
Powtarzalność
  • 0,001 mm
Features
  • Break function (NC) mechanical
  • Cable, L=2 m
  • -20 … 75 °C
  • IP 50
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
MY-COM E75/80

Nr artykułu: 10211158

Product group
  • My-Com precision switches
Housing
  • 6 mm x 36 mm
  • metal
Measurement type
  • Contact with medium
Powtarzalność
  • 0,001 mm
Features
  • Break function (NC) mechanical
  • Cable, 80 cm
  • -20 … 75 °C
  • IP 50
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
MY-COM E75N80/L

Nr artykułu: 10222682

Product group
  • My-Com precision switches
Housing
  • 6 mm x 47 mm
  • metal
Measurement type
  • Contact with medium
Powtarzalność
  • 0,001 mm
Features
  • NPN normalnie otwarty (NO)
  • Cable, 80 cm
  • -20 … 75 °C
  • IP 50
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
MY-COM E75P/200/L

Nr artykułu: 10241446

Product group
  • My-Com precision switches
Housing
  • 6 mm x 47 mm
  • metal
Measurement type
  • Contact with medium
Powtarzalność
  • 0,001 mm
Features
  • PNP normalnie otwarty (NO)
  • Cable, L=2 m
  • -20 … 75 °C
  • IP 50
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
MY-COM E75P80/L

Nr artykułu: 10211843

Product group
  • My-Com precision switches
Housing
  • 6 mm x 47 mm
  • metal
Measurement type
  • Contact with medium
Powtarzalność
  • 0,001 mm
Features
  • PNP normalnie otwarty (NO)
  • Cable, 80 cm
  • -20 … 75 °C
  • IP 50
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się

czy nie znalazłaś tego, czego szukałaś?

Na szczyt