• Obraz
  • Nazwa produktu
  • Product group
  • Housing
  • Measurement type
  • Powtarzalność
  • Features
  • Availability

Filtruj według atrybutów

Activating force

Direction of approach

Typ

Dimension

Output circuit/interface

Connection types

Protection class/approvals

Obraz Nazwa produktu Product group Housing Measurement type Powtarzalność Features Availability
MY-COM A100/S35

Nr artykułu: 10240394

Product group
  • My-Com precision switches
Housing
  • 8 mm x 30 mm
  • metal
Measurement type
  • Contact with medium
Powtarzalność
  • 0,001 mm
Features
  • Break function (NC) mechanical
  • Connector M8
  • -20 … 75 °C
  • IP 50
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
MY-COM A30/S35

Nr artykułu: 10241610

Product group
  • My-Com precision switches
Housing
  • 8 mm x 30 mm
  • metal
Measurement type
  • Contact with medium
Powtarzalność
  • 0,001 mm
Features
  • Break function (NC) mechanical
  • Connector M8
  • -20 … 75 °C
  • IP 50
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
MY-COM A50/S35

Nr artykułu: 10239957

Product group
  • My-Com precision switches
Housing
  • 8 mm x 30 mm
  • metal
Measurement type
  • Contact with medium
Powtarzalność
  • 0,001 mm
Features
  • Break function (NC) mechanical
  • Connector M8
  • -20 … 75 °C
  • IP 50
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
MY-COM A75/S35

Nr artykułu: 10238652

Product group
  • My-Com precision switches
Housing
  • 8 mm x 30 mm
  • metal
Measurement type
  • Contact with medium
Powtarzalność
  • 0,001 mm
Features
  • Break function (NC) mechanical
  • Connector M8
  • -20 … 75 °C
  • IP 50
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
MY-COM BS100

Nr artykułu: 10211160

Product group
  • My-Com precision switches
Housing
  • 8 mm x 30 mm
  • metal
Measurement type
  • Contact with medium
Powtarzalność
  • 0,001 mm
Features
  • Break function (NC) mechanical
  • Connector S30
  • -20 … 75 °C
  • IP 50
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
MY-COM BS30

Nr artykułu: 10210530

Product group
  • My-Com precision switches
Housing
  • 8 mm x 30 mm
  • metal
Measurement type
  • Contact with medium
Powtarzalność
  • 0,001 mm
Features
  • Break function (NC) mechanical
  • Connector S30
  • -20 … 75 °C
  • IP 50
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
MY-COM BS50

Nr artykułu: 10212637

Product group
  • My-Com precision switches
Housing
  • 8 mm x 30 mm
  • metal
Measurement type
  • Contact with medium
Powtarzalność
  • 0,001 mm
Features
  • Break function (NC) mechanical
  • Connector S30
  • -20 … 75 °C
  • IP 50
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
MY-COM BS75

Nr artykułu: 10211484

Product group
  • My-Com precision switches
Housing
  • 8 mm x 30 mm
  • metal
Measurement type
  • Contact with medium
Powtarzalność
  • 0,001 mm
Features
  • Break function (NC) mechanical
  • Connector S30
  • -20 … 75 °C
  • IP 50
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
MY-COM C100/S35

Nr artykułu: 10118664

Product group
  • My-Com precision switches
Housing
  • 8 mm x 30 mm
  • metal
Measurement type
  • Contact with medium
Powtarzalność
  • 0,001 mm
Features
  • Break function (NC) mechanical
  • Connector M8
  • -20 … 75 °C
  • IP 50
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
MY-COM C30/S35

Nr artykułu: 11079452

Product group
  • My-Com precision switches
Housing
  • 8 mm x 30 mm
  • metal
Measurement type
  • Contact with medium
Powtarzalność
  • 0,001 mm
Features
  • Break function (NC) mechanical
  • Connector M8
  • -20 … 75 °C
  • IP 50
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
MY-COM C50/S35

Nr artykułu: 10239958

Product group
  • My-Com precision switches
Housing
  • 8 mm x 30 mm
  • metal
Measurement type
  • Contact with medium
Powtarzalność
  • 0,001 mm
Features
  • Break function (NC) mechanical
  • Connector M8
  • -20 … 75 °C
  • IP 50
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
MY-COM C75/S35

Nr artykułu: 10238653

Product group
  • My-Com precision switches
Housing
  • 8 mm x 30 mm
  • metal
Measurement type
  • Contact with medium
Powtarzalność
  • 0,001 mm
Features
  • Break function (NC) mechanical
  • Connector M8
  • -20 … 75 °C
  • IP 50
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
MY-COM D250/S35

Nr artykułu: 10238646

Product group
  • My-Com precision switches
Housing
  • 16 mm x 66 mm
  • metal
Measurement type
  • Contact with medium
Powtarzalność
  • 0,001 mm
Features
  • Break function (NC) mechanical
  • Connector M8
  • -20 … 75 °C
  • IP 67
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
MY-COM F100/S35

Nr artykułu: 10241609

Product group
  • My-Com precision switches
Housing
  • 8 mm x 38 mm
  • metal
Measurement type
  • Contact with medium
Powtarzalność
  • 0,001 mm
Features
  • Break function (NC) mechanical
  • Connector M8
  • -20 … 75 °C
  • IP 50
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
MY-COM F30/S35

Nr artykułu: 10240974

Product group
  • My-Com precision switches
Housing
  • 8 mm x 38 mm
  • metal
Measurement type
  • Contact with medium
Powtarzalność
  • 0,001 mm
Features
  • Break function (NC) mechanical
  • Connector M8
  • -20 … 75 °C
  • IP 50
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
MY-COM F50/S35

Nr artykułu: 10240898

Product group
  • My-Com precision switches
Housing
  • 8 mm x 38 mm
  • metal
Measurement type
  • Contact with medium
Powtarzalność
  • 0,001 mm
Features
  • Break function (NC) mechanical
  • Connector M8
  • -20 … 75 °C
  • IP 50
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
MY-COM F75/S35

Nr artykułu: 10238642

Product group
  • My-Com precision switches
Housing
  • 8 mm x 38 mm
  • metal
Measurement type
  • Contact with medium
Powtarzalność
  • 0,001 mm
Features
  • Break function (NC) mechanical
  • Connector M8
  • -20 … 75 °C
  • IP 50
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
MY-COM G75N/S35L

Nr artykułu: 10239283

Product group
  • My-Com precision switches
Housing
  • 8 mm x 38 mm
  • metal
Measurement type
  • Contact with medium
Powtarzalność
  • 0,001 mm
Features
  • NPN normalnie otwarty (NO)
  • Connector M8
  • -20 … 75 °C
  • IP 50
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
MY-COM G75P/S35L

Nr artykułu: 10238397

Product group
  • My-Com precision switches
Housing
  • 8 mm x 38 mm
  • metal
Measurement type
  • Contact with medium
Powtarzalność
  • 0,001 mm
Features
  • PNP normalnie otwarty (NO)
  • Connector M8
  • -20 … 75 °C
  • IP 50
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
MY-COM H75/S35

Nr artykułu: 10238645

Product group
  • My-Com precision switches
Housing
  • 8 mm x 40 mm
  • metal
Measurement type
  • Contact with medium
Powtarzalność
  • 0,001 mm
Features
  • Break function (NC) mechanical
  • Connector M8
  • -20 … 75 °C
  • IP 67
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
MY-COM L75N/S35L

Nr artykułu: 10239878

Product group
  • My-Com precision switches
Housing
  • 8 mm x 40 mm
  • metal
Measurement type
  • Contact with medium
Powtarzalność
  • 0,001 mm
Features
  • NPN normalnie otwarty (NO)
  • Connector M8
  • -20 … 75 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
MY-COM L75P/S35L

Nr artykułu: 10238477

Product group
  • My-Com precision switches
Housing
  • 8 mm x 40 mm
  • metal
Measurement type
  • Contact with medium
Powtarzalność
  • 0,001 mm
Features
  • PNP normalnie otwarty (NO)
  • Connector M8
  • -20 … 75 °C
  • IP 67
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
MY-COM M75/S35

Nr artykułu: 10238800

Product group
  • My-Com precision switches
Housing
  • 8 mm x 37 mm
  • metal
Measurement type
  • Contact with medium
Powtarzalność
  • 0,001 mm
Features
  • Break function (NC) mechanical
  • Connector M8
  • -20 … 75 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
MY-COM M75N/S35

Nr artykułu: 10242627

Product group
  • My-Com precision switches
Housing
  • 8 mm x 37 mm
  • metal
Measurement type
  • Contact with medium
Powtarzalność
  • 0,001 mm
Features
  • NPN normalnie otwarty (NO)
  • Connector M8
  • -20 … 75 °C
  • IP 67
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
MY-COM M75P/S35

Nr artykułu: 10124556

Product group
  • My-Com precision switches
Housing
  • 8 mm x 37 mm
  • metal
Measurement type
  • Contact with medium
Powtarzalność
  • 0,001 mm
Features
  • PNP normalnie otwarty (NO)
  • Connector M8
  • -20 … 75 °C
  • IP 67
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
MY-COM M75P/S35L

Nr artykułu: 10119393

Product group
  • My-Com precision switches
Housing
  • 8 mm x 37 mm
  • metal
Measurement type
  • Contact with medium
Powtarzalność
  • 0,001 mm
Features
  • PNP normalnie otwarty (NO)
  • Connector M8
  • -20 … 75 °C
  • IP 67
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się

czy nie znalazłaś tego, czego szukałaś?

Na szczyt