• Obraz
  • Nazwa produktu
  • Product group
  • Housing
  • Measurement type
  • Powtarzalność
  • Features
  • Availability
NPN normalnie otwarty (NO)
Zresetuj filtr

Filtruj według atrybutów

Activating force

Direction of approach

Typ

Dimension

Output circuit/interface

Connection types

Protection class/approvals

Obraz Nazwa produktu Product group Housing Measurement type Powtarzalność Features Availability
MY-COM E75N80/L

Nr artykułu: 10222682

Product group
  • My-Com precision switches
Housing
  • 6 mm x 47 mm
  • metal
Measurement type
  • Contact with medium
Powtarzalność
  • 0,001 mm
Features
  • NPN normalnie otwarty (NO)
  • Cable, 80 cm
  • -20 … 75 °C
  • IP 50
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
MY-COM G75N/200/L

Nr artykułu: 10222701

Product group
  • My-Com precision switches
Housing
  • 8 mm x 28 mm
  • metal
Measurement type
  • Contact with medium
Powtarzalność
  • 0,001 mm
Features
  • NPN normalnie otwarty (NO)
  • Cable, L=2 m
  • -20 … 75 °C
  • IP 50
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
MY-COM G75N/S35L

Nr artykułu: 10239283

Product group
  • My-Com precision switches
Housing
  • 8 mm x 38 mm
  • metal
Measurement type
  • Contact with medium
Powtarzalność
  • 0,001 mm
Features
  • NPN normalnie otwarty (NO)
  • Connector M8
  • -20 … 75 °C
  • IP 50
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
MY-COM G75N80/L

Nr artykułu: 10258550

Product group
  • My-Com precision switches
Housing
  • 8 mm x 28 mm
  • metal
Measurement type
  • Contact with medium
Powtarzalność
  • 0,001 mm
Features
  • NPN normalnie otwarty (NO)
  • Cable, 80 cm
  • -20 … 75 °C
  • IP 50
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
MY-COM L75N/S35L

Nr artykułu: 10239878

Product group
  • My-Com precision switches
Housing
  • 8 mm x 40 mm
  • metal
Measurement type
  • Contact with medium
Powtarzalność
  • 0,001 mm
Features
  • NPN normalnie otwarty (NO)
  • Connector M8
  • -20 … 75 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
MY-COM L75N80/L

Nr artykułu: 10222700

Product group
  • My-Com precision switches
Housing
  • 8 mm x 30 mm
  • metal
Measurement type
  • Contact with medium
Powtarzalność
  • 0,001 mm
Features
  • NPN normalnie otwarty (NO)
  • Cable, 80 cm
  • -20 … 75 °C
  • IP 67
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
MY-COM M75N/S35

Nr artykułu: 10242627

Product group
  • My-Com precision switches
Housing
  • 8 mm x 37 mm
  • metal
Measurement type
  • Contact with medium
Powtarzalność
  • 0,001 mm
Features
  • NPN normalnie otwarty (NO)
  • Connector M8
  • -20 … 75 °C
  • IP 67
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
MY-COM M75N80

Nr artykułu: 10229686

Product group
  • My-Com precision switches
Housing
  • 8 mm x 27 mm
  • metal
Measurement type
  • Contact with medium
Powtarzalność
  • 0,001 mm
Features
  • NPN normalnie otwarty (NO)
  • Cable, 80 cm
  • -20 … 75 °C
  • IP 67
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się

czy nie znalazłaś tego, czego szukałaś?

Na szczyt