• Obraz
  • Nazwa produktu
  • Product group
  • Housing
  • Housing material
  • Sensing distance max.
  • Features
  • Availability

Filtruj według atrybutów

Smallest object recognizable

Measuring field size

Scanning range

Obraz Nazwa produktu Product group Housing Housing material Sensing distance max. Features Availability
ParCon ZADM 034I220.0021

Nr artykułu: 11004221

Product group
  • Edge sensors
Housing
  • 34 mm
Housing material
  • Aluminum
Sensing distance max.
  • 0 … 200 mm
Features
  • Pulsed infrared diode
  • Analog
  • Connector M8 4 pin
  • 55 °C
  • IP 67
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
ParCon ZADM 034I220.0022

Nr artykułu: 11007447

Product group
  • Edge sensors
Housing
  • 34 mm
Housing material
  • Aluminum
Sensing distance max.
  • 0 … 200 mm
Features
  • Pulsed infrared diode
  • Analog
  • Connector M8 4 pin
  • 55 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
ParCon ZADM 034I240.0001

Nr artykułu: 10159115

Product group
  • Edge sensors
Housing
  • 34 mm
Housing material
  • Aluminum
Sensing distance max.
  • < 40 mm
Features
  • Pulsed infrared diode
  • Analog
  • Connector M8 4 pin
  • 55 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
ParCon ZADM 034I240.0021

Nr artykułu: 10159116

Product group
  • Edge sensors
Housing
  • 34 mm
Housing material
  • Aluminum
Sensing distance max.
  • < 40 mm
Features
  • Pulsed infrared diode
  • Analog
  • Connector M8 4 pin
  • 55 °C
  • IP 67
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
ParCon ZADM 034P240.6901

Nr artykułu: 10159113

Product group
  • Edge sensors
Housing
  • 34 mm
Housing material
  • Aluminum
Sensing distance max.
  • < 40 mm
Features
  • Pulsed infrared diode
  • PNP
  • Connector M8 4 pin
  • 55 °C
  • IP 67
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
ParCon ZADM 034P240.6921

Nr artykułu: 10159114

Product group
  • Edge sensors
Housing
  • 34 mm
Housing material
  • Aluminum
Sensing distance max.
  • < 40 mm
Features
  • Pulsed infrared diode
  • PNP
  • Connector M8 4 pin
  • 55 °C
  • IP 67
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się

czy nie znalazłaś tego, czego szukałaś?

Na szczyt