Oferta produktów
The selected altAttribute does not exist!

Rozmiar 105 mm - wał drążony lub wał stożkowy

HMG10P/PMG10P

  • Wał drążony ø12 ... 20 mm
  • Wał stożkowy ø17 mm (1:10)
  • Pozycja bezwzględna SSI parametryzowana
  • Monitorowanie sygnałów prądowych bez sprzężenia zwrotnego
Otwórz w selektorze produktów
Design 115 mm – solid shaft with EURO flange B10 – Programmable, integrated speed switch

Rozmiar 115 mm – wał pełny z kołnierzem EURO B10

HMG10P/PMG10P

  • Wał ø11 mm z kołnierzem EURO B10
  • Pozycja bezwzględna SSI parametryzowana
  • Monitorowanie sygnałów prądowych bez sprzężenia zwrotnego
Otwórz w selektorze produktów
The selected altAttribute does not exist!

Dodatkowe sygnały przyrostowe z impulsem zerowym

HMG10P/PMG10P

  • Dwa dodatkowe wyjścia inkrementalne, izolowane galwanicznie
  • Pozycja bezwzględna SSI i liczby impulsów parametryzowane
  • Monitorowanie sygnałów prądowych bez sprzężenia zwrotnego
Otwórz w selektorze produktów
Design 115 mm – solid shaft with EURO flange B10 – Programmable, integrated speed switch

Programowalny, zintegrowany przełącznik prędkości

HMG10P/PMG10P

  • Prędkość przełączania 2 ... 12000 obr/min, pozycja bezwzględna SSI i z możliwością parametryzacji liczby impulsów
  • Monitorowanie sygnałów prądowych bez sprzężenia zwrotnego
Otwórz w selektorze produktów
Wireless LAN adapter for easy programming

Adapter WLAN ułatwiający programowanie

HMG10P/PMG10P

  • Adapter programujący dla HMG10P / PMG10P z wbudowanym serwerem internetowym
  • Dostęp przez WLAN i Ethernet z komputera, tabletu i smartfona
  • Zintegrowane zasilanie enkodera

 

Do produktu
Connecting cable for HMG10P / PMG10P to WLAN-Adapter

Kabel połączeniowy dla HMG10P / PMG10P do adaptera WLAN

HMG10P/PMG10P

Wstępnie zmontowany kabel przyłączeniowy dla programatora adaptera WLAN, odpowiedni dla wersji enkodera
ze skrzynką zaciskową i gniazdem kołnierzowym M23

The selected altAttribute does not exist!

Wersja inkrementalna enkodera programowalnego

HMG10P / PMG10P przyrostowe

  • Swobodne programowanie - mniejsza liczba wariantów
  • Ultra wytrzymałe magnetyczne skanowanie przyrostowe z optyczną precyzją
  • Dwa inkrementalne wyjścia sygnałowe z impulsem zerowym
  • Zintegrowany regulator obrotów
Otwórz w selektorze produktów

Instruktaż

Korzyści dla użytkownika

Solidna mechanika, niezawodna elektronika, prosta instalacja: nasze enkodery absolutne do pracy przy dużych obciążeniach pracują niezawodnie w trybie 24/7 w najtrudniejszych warunkach. W znacznym stopniu przyczyniają się one do uniknięcia awarii i wysokich kosztów przestojów, a tym samym zapewniają wysoką dostępność Twojej maszyny lub instalacji.

  • Redukcja wersji, czasów przestojów, kosztów konserwacji i magazynowania
    • Wartość bezwzględna SSI, liczba impulsów inkrementalnych i prędkość przełączania są elastycznie programowalne
  • Wygodna i szybka optymalizacja aplikacji i rozwiązywanie problemów
    • Monitorowanie aktualnych sygnałów enkodera, takich jak pozycja jedno- i wieloobrotowa, prędkość, przyspieszenie obrotowe i temperatura
  • Oszczędzająca czas integracja z Twoim zastosowaniem
    • Intuicyjny dostęp przez PC, tablet i smartfon, Dostęp do enkoderów zainstalowanych w zakładzie , Pobieranie parametrów dla ułatwiona dokumentacja
  • Niereaktywne i bezpieczne
    • Monitorowanie enkodera równolegle do komunikacji enkodera z systemem sterowania, ochrona hasłem przed nieuprawnionym dostępem
  • Najwyższa dostępność i niezrównana żywotność w najtrudniejszych warunkach otoczenia
    • Sprawdzona konstrukcja HeavyDuty, łożysko dwustronne, technologia łączenia HeavyDuty
  • Bezawaryjność w każdym środowisku
    • Wyjątkowo odporna obudowa o dużej grubości ścianek, doskonała ochrona przed korozją, długotrwała stabilna koncepcja uszczelnienia, temperatura robocza -40 ... +95°C
  • Niezawodna ochrona przed uszkodzeniem łożysk
    • Obustronne łożyskowanie wału, obszerne łożyska o dużym rozstawie, duża rezerwa obciążenia łożyska dla dużych promieniowych / osiowych obciążeń wału, brak indukcyjnych prądów wału dzięki hybrydowym łożyskom z kulkami ceramicznymi
  • Lepsza jakość sterowania i kontrola procesu
    • Wysoce wytrzymały, precyzyjny, jednoobrotowy czujnik położenia, najlepsza kompatybilność elektromagnetyczna
  • Bezobsługowa eksploatacja
    • Bez części zużywających się, autonomiczny energetycznie licznik obrotów HeavyDuty MicroGen bez baterii i bez przekładni

Zastosowania

Enkodery absolutne HeavyDuty zostały zaprojektowane z myślą o maksymalnej solidności i trwałości. Ich ogromne rezerwy mocy mechanicznej zapewniają niezawodną pracę ciągłą nawet w najbardziej niekorzystnych warunkach otoczenia, np. w następujących obszarach zastosowań:

  • Huty stali i walcownie
  • Technika portowa i dźwigowa
  • Wciągniki i systemy podnoszenia
  • Górnictwo i kopalnictwo odkrywkowe
  • Transport materiałów i przenośniki
  • Duże silniki i generatory
  • Elektrownie wiatrowe

Możliwość parametryzacji rozdzielczości pozycji bezwzględnej SSI, rozdzielczości inkrementalnej od 1 do 131072 impulsów na obrót oraz prędkości przełączania od 2 do 12000 obr/min. W połączeniu z szerokim zakresem interfejsów mechanicznych, sygnałowych i magistrali polowej praktycznie nie ma ograniczeń dla elastycznego zastosowania nowej serii.


Technologia

Scaricare

In alto