• Obraz
  • Nazwa produktu
  • Size (flange)
  • Output stages
  • Shaft type
  • Interface
HTL/push-pull
Zresetuj filtr

Filtruj według atrybutów

Model

Size (flange)

Solid shaft

Hollow shaft

Output stages

Obraz Nazwa produktu Size (flange) Output stages Shaft type Interface
HOG 131 Size (flange)
  • > ø90 mm
Output stages
  • HTL/push-pull
  • TTL/RS422
Shaft type
  • ø16...36 mm (through hollow shaft)
Dowiadywać się
HDmag MHGE 100 Size (flange)
  • > ø90 mm
Output stages
  • SinCos
  • HTL/push-pull
  • TTL/RS422
Shaft type
  • ø16...80 mm (through hollow shaft)
Dowiadywać się
HDmag MHGE 200 Size (flange)
  • > ø90 mm
Output stages
  • SinCos
  • HTL/push-pull
  • TTL/RS422
Shaft type
  • ø50...180 mm (through hollow shaft)
Dowiadywać się
HDmag MHGE 400 Size (flange)
  • > ø90 mm
Output stages
  • SinCos
  • HTL/push-pull
  • TTL/RS422
Shaft type
  • ø70...340 mm (through hollow shaft)
Dowiadywać się
HDmag MHGE 800 Size (flange)
  • ø60...90 mm
Output stages
  • SinCos
  • HTL/push-pull
  • TTL/RS422
Shaft type
  • ø650...740 mm (through hollow shaft)
Dowiadywać się
POG 83 - DNV GL Size (flange)
  • > ø90 mm
Output stages
  • HTL/push-pull
Shaft type
  • ø11 mm solid shaft
Dowiadywać się

czy nie znalazłaś tego, czego szukałaś?

Na szczyt