• Obraz
  • Nazwa produktu
  • Shaft type
  • Steps per turn
  • Pulses per revolution
  • Sinewave cycles per revolution
  • Interface
  • Connection

Filtruj według atrybutów

Model

Function

Hollow shaft

Pulses/waves per revolution

Steps per turn

Output stages

Interface

Connection

Protection EN 60529

Approvals

Output stages

Obraz Nazwa produktu Shaft type Steps per turn Pulses per revolution Sinewave cycles per revolution Interface Connection
MAGRES EAM360-K - CANopen® Shaft type
  • ø6 mm (magnet bore)
  • ø8 mm (magnet bore)
  • ø12 mm (magnet bore)
Steps per turn
  • 14 bit
Interface
  • CANopen®
Connection
  • Flange connector M12, 5-pin
  • Flange connector M12, 8-pin
  • Cavo 2 m
Dowiadywać się
MAGRES EAM360R-K - CANopen®/SAE J1939 Shaft type
  • ø6 mm (magnet bore)
  • ø8 mm (magnet bore)
  • ø12 mm (magnet bore)
Steps per turn
  • 14 bit
Interface
  • CANopen®
  • SAE J1939
Connection
  • Flange connector M12, 5-pin
  • Cavo 2 m
Dowiadywać się
MAGRES EAM580-K - CANopen® Shaft type
  • ø6 mm (magnet bore)
  • ø8 mm (magnet bore)
  • ø12 mm (magnet bore)
Steps per turn
  • 14 bit
Interface
  • CANopen®
Connection
  • Flange connector M12, 5-pin
  • Flange connector M12, 8-pin
  • Cavo 2 m
Dowiadywać się
MAGRES EAM580-K - EtherCAT Shaft type
  • ø6 mm (magnet bore)
  • ø8 mm (magnet bore)
  • ø12 mm (magnet bore)
Steps per turn
  • 14 bit
Interface
  • EtherCAT
Connection
  • Flange connector 3 x M12
Dowiadywać się
MAGRES EAM580-K - EtherNet/IP Shaft type
  • ø6 mm (magnet bore)
  • ø8 mm (magnet bore)
  • ø12 mm (magnet bore)
Steps per turn
  • 14 bit
Interface
  • EtherNet/IP
Connection
  • Flange connector 3 x M12
Dowiadywać się
MAGRES EAM580-K - PROFINET Shaft type
  • ø6 mm (magnet bore)
  • ø8 mm (magnet bore)
  • ø12 mm (magnet bore)
Steps per turn
  • 14 bit
Interface
  • PROFINET
Connection
  • Flange connector 3 x M12
Dowiadywać się
MAGRES EAM580R-K - CANopen®/SAE J1939 Shaft type
  • ø6 mm (magnet bore)
  • ø8 mm (magnet bore)
  • ø12 mm (magnet bore)
Steps per turn
  • 14 bit
Interface
  • CANopen®
  • SAE J1939
Connection
  • Flange connector M12, 5-pin
  • Cavo 2 m
Dowiadywać się
MAGRES EAM360-K - SSI Shaft type
  • ø6 mm (magnet bore)
  • ø8 mm (magnet bore)
  • ø12 mm (magnet bore)
Steps per turn
  • 14 bit
Interface
  • SSI
  • SSI + incremental
Connection
  • Flange connector M12, 8-pin
  • Flange connector M12, 12-pin
  • Cavo 2 m
Dowiadywać się
MAGRES EAM360R-K - Analog Shaft type
  • ø6 mm (magnet bore)
  • ø8 mm (magnet bore)
  • ø12 mm (magnet bore)
Interface
  • Analog
Connection
  • Flange connector M12, 5-pin
  • Cavo 2 m
Dowiadywać się
MAGRES EAM580-K - SSI Shaft type
  • ø6 mm (magnet bore)
  • ø8 mm (magnet bore)
  • ø12 mm (magnet bore)
Steps per turn
  • 14 bit
Interface
  • SSI
  • SSI + incremental
Connection
  • Flange connector M12, 8-pin
  • Flange connector M12, 12-pin
  • Cavo 2 m
Dowiadywać się
MAGRES EAM580R-K - Analog Shaft type
  • ø6 mm (magnet bore)
  • ø8 mm (magnet bore)
  • ø12 mm (magnet bore)
Interface
  • Analog
Connection
  • Flange connector M12, 5-pin
  • Cavo 2 m
Dowiadywać się
MIR10 Shaft type
  • ø6...43.5 mm (through hollow shaft)
Pulses per revolution
  • 320 … 4096
Connection
  • Cavo 2 m
  • Cable 0.3 m with connector M12
Dowiadywać się

czy nie znalazłaś tego, czego szukałaś?

Na szczyt