• Obraz
  • Nazwa produktu
  • Shaft type
  • Steps per turn
  • Pulses per revolution
  • Sinewave cycles per revolution
  • Interface
  • Connection

Filtruj według atrybutów

Model

Function

Hollow shaft

Pulses/waves per revolution

Steps per turn

Output stages

Interface

Connection

Protection EN 60529

Approvals

Option

Output stages

Obraz Nazwa produktu Shaft type Steps per turn Pulses per revolution Sinewave cycles per revolution Interface Connection
MAGRES EAM360-K - CANopen® Shaft type
  • ø6 mm (magnet bore)
  • ø8 mm (magnet bore)
  • ø12 mm (magnet bore)
Steps per turn
  • 14 bit
Interface
  • CANopen®
Connection
  • Flange connector M12, 5-pin
  • Flange connector M12, 8-pin
  • Cavo 2 m
Dowiadywać się
MAGRES EAM360R-K - CANopen®/SAE J1939 Shaft type
  • ø6 mm (magnet bore)
  • ø8 mm (magnet bore)
  • ø12 mm (magnet bore)
Steps per turn
  • 14 bit
Interface
  • CANopen®
  • SAE J1939
Connection
  • Flange connector M12, 5-pin
  • Cavo 2 m
Dowiadywać się
MAGRES EAM580-K - CANopen® Shaft type
  • ø6 mm (magnet bore)
  • ø8 mm (magnet bore)
  • ø12 mm (magnet bore)
Steps per turn
  • 14 bit
Interface
  • CANopen®
Connection
  • Flange connector M12, 5-pin
  • Flange connector M12, 8-pin
  • Cavo 2 m
Dowiadywać się
MAGRES EAM580-K - EtherCAT Shaft type
  • ø6 mm (magnet bore)
  • ø8 mm (magnet bore)
  • ø12 mm (magnet bore)
Steps per turn
  • 14 bit
Interface
  • EtherCAT
Connection
  • Flange connector 3 x M12
Dowiadywać się
MAGRES EAM580-K - EtherNet/IP Shaft type
  • ø6 mm (magnet bore)
  • ø8 mm (magnet bore)
  • ø12 mm (magnet bore)
Steps per turn
  • 14 bit
Interface
  • EtherNet/IP
Connection
  • Flange connector 3 x M12
Dowiadywać się
MAGRES EAM580-K - PROFINET Shaft type
  • ø6 mm (magnet bore)
  • ø8 mm (magnet bore)
  • ø12 mm (magnet bore)
Steps per turn
  • 14 bit
Interface
  • PROFINET
Connection
  • Flange connector 3 x M12
Dowiadywać się
MAGRES EAM580R-K - CANopen®/SAE J1939 Shaft type
  • ø6 mm (magnet bore)
  • ø8 mm (magnet bore)
  • ø12 mm (magnet bore)
Steps per turn
  • 14 bit
Interface
  • CANopen®
  • SAE J1939
Connection
  • Flange connector M12, 5-pin
  • Cavo 2 m
Dowiadywać się
MAGRES EAM360-K - SSI Shaft type
  • ø6 mm (magnet bore)
  • ø8 mm (magnet bore)
  • ø12 mm (magnet bore)
Steps per turn
  • 14 bit
Interface
  • SSI
  • SSI + incremental
Connection
  • Flange connector M12, 8-pin
  • Flange connector M12, 12-pin
  • Cavo 2 m
Dowiadywać się
MAGRES EAM360R-K - Analog Shaft type
  • ø6 mm (magnet bore)
  • ø8 mm (magnet bore)
  • ø12 mm (magnet bore)
Interface
  • Analog
Connection
  • Flange connector M12, 5-pin
  • Cavo 2 m
Dowiadywać się
MAGRES EAM580-K - SSI Shaft type
  • ø6 mm (magnet bore)
  • ø8 mm (magnet bore)
  • ø12 mm (magnet bore)
Steps per turn
  • 14 bit
Interface
  • SSI
  • SSI + incremental
Connection
  • Flange connector M12, 8-pin
  • Flange connector M12, 12-pin
  • Cavo 2 m
Dowiadywać się
MAGRES EAM580R-K - Analog Shaft type
  • ø6 mm (magnet bore)
  • ø8 mm (magnet bore)
  • ø12 mm (magnet bore)
Interface
  • Analog
Connection
  • Flange connector M12, 5-pin
  • Cavo 2 m
Dowiadywać się
MIR10 Shaft type
  • ø6...43.5 mm (through hollow shaft)
Pulses per revolution
  • 320 … 4096
Connection
  • Cavo 2 m
  • Cable 0.3 m with connector M12
Dowiadywać się
EB200E.IR-FN.8L2C2.008L

Nr artykułu: 11705003

Shaft type
  • ø8...48 mm (through hollow shaft)
Pulses per revolution
  • 64 … 1024
  • 32 … 512
Interface
  • IO-Link
Connection
  • Cavo 2 m
Dowiadywać się
EB200E.IR-FN.8L2C4.008L

Nr artykułu: 11705661

Shaft type
  • ø8...48 mm (through hollow shaft)
Pulses per revolution
  • 64 … 1024
  • 32 … 512
Interface
  • IO-Link
Connection
  • Cable 4 m
Dowiadywać się
EB200E.IR-FN.8L2C5.008L

Nr artykułu: 11705077

Shaft type
  • ø8...48 mm (through hollow shaft)
Pulses per revolution
  • 64 … 1024
  • 32 … 512
Interface
  • IO-Link
Connection
  • Cable 5 m
Dowiadywać się
EB200E.IR-FN.8L2GN.008L

Nr artykułu: 11705449

Shaft type
  • ø8...48 mm (through hollow shaft)
Pulses per revolution
  • 64 … 1024
  • 32 … 512
Interface
  • IO-Link
Connection
  • Flylead connector M12, 4-pin, length 300 mm
Dowiadywać się
HDmag MHAP 100 Shaft type
  • ø16...80 mm (through hollow shaft)
Steps per turn
  • 17 bit
Pulses per revolution
  • 1 … 131072
Sinewave cycles per revolution
  • 1 … 8192
Interface
  • SSI
Connection
  • Flange connector M23, 17-pin
Dowiadywać się
HDmag MHAP 200 Shaft type
  • ø50...180 mm (through hollow shaft)
Steps per turn
  • 17 bit
Pulses per revolution
  • 1 … 262144
Sinewave cycles per revolution
  • 1 … 16384
Interface
  • SSI
Connection
  • Flange connector M23, 17-pin
Dowiadywać się
HDmag MHAP 400 Shaft type
  • ø70...340 mm (through hollow shaft)
Steps per turn
  • 17 bit
Pulses per revolution
  • 1 … 524288
Sinewave cycles per revolution
  • 1 … 32768
Interface
  • SSI
Connection
  • Flange connector M23, 17-pin
Dowiadywać się
HDmag MHGE 100 Shaft type
  • ø16...80 mm (through hollow shaft)
Pulses per revolution
  • 64 … 4096
Sinewave cycles per revolution
  • 64
Connection
  • Flange connector M23, 12-pin
  • Terminal box
Dowiadywać się
HDmag MHGE 200 Shaft type
  • ø50...180 mm (through hollow shaft)
Pulses per revolution
  • 128 … 8192
Sinewave cycles per revolution
  • 128
Connection
  • Flange connector M23, 12-pin
  • Terminal box
Dowiadywać się
HDmag MHGE 400 Shaft type
  • ø70...340 mm (through hollow shaft)
Pulses per revolution
  • 256 … 16384
Sinewave cycles per revolution
  • 256
Connection
  • Flange connector M23, 12-pin
  • Terminal box
Dowiadywać się
HDmag MHGE 800 Shaft type
  • ø650...740 mm (through hollow shaft)
Pulses per revolution
  • 512 … 32768
Sinewave cycles per revolution
  • 512
Connection
  • Flange connector M23, 12-pin
  • Terminal box
Dowiadywać się
HDmag MHGP 100 Shaft type
  • ø16...80 mm (through hollow shaft)
Pulses per revolution
  • 64 … 131072
Sinewave cycles per revolution
  • 64 … 8192
Connection
  • Flange connector M23, 12-pin
Dowiadywać się
HDmag MHGP 200 Shaft type
  • ø50...180 mm (through hollow shaft)
Pulses per revolution
  • 128 … 262144
Sinewave cycles per revolution
  • 128 … 16384
Connection
  • Flange connector M23, 12-pin
Dowiadywać się
HDmag MHGP 400 Shaft type
  • ø70...340 mm (through hollow shaft)
Pulses per revolution
  • 256 … 524288
Sinewave cycles per revolution
  • 256 … 32768
Connection
  • Flange connector M23, 12-pin
Dowiadywać się
HDmag flex MIR 3000F Shaft type
  • ø300...3183 mm (through hollow shaft)
Pulses per revolution
  • 512 … 131072
Sinewave cycles per revolution
  • 512 … 16384
Connection
  • Flange connector M23, 12-pin
Dowiadywać się
HDmag flex MIR 350A Shaft type
  • ø90...300 mm (through hollow shaft)
Pulses per revolution
  • 512 … 131072
Sinewave cycles per revolution
  • 512 … 16384
Connection
  • Flange connector M23, 12-pin
Dowiadywać się
HDmag flex MQR 3000F Shaft type
  • ø300...3183 mm (through hollow shaft)
Pulses per revolution
  • 1024 … 4096
Sinewave cycles per revolution
  • 1024 … 4096
Connection
  • Flange connector M23, 17-pin
Dowiadywać się
HDmag flex MQR 350A Shaft type
  • ø90...300 mm (through hollow shaft)
Pulses per revolution
  • 1024 … 4096
Sinewave cycles per revolution
  • 1024 … 4096
Connection
  • Flange connector M23, 17-pin
Dowiadywać się

czy nie znalazłaś tego, czego szukałaś?

Na szczyt