• Obraz
  • Nazwa produktu
  • Size (flange)
  • Shaft type
  • Pulses per revolution
  • Output stages
ø75...99 mm
Zresetuj filtr

Filtruj według atrybutów

Size (flange)

Hollow shaft

Pulses/waves per revolution

Protection EN 60529

Approvals

Obraz Nazwa produktu Size (flange) Shaft type Pulses per revolution Output stages
HS35P - Programmable Size (flange)
  • ø3.15" (ø80 mm)
Shaft type
  • ø0.375...1" (ø9.525...25.4 mm) (through hollow shaft isolated)
Pulses per revolution
  • 1 … 8192
Output stages
  • Linedriver (TTL, 7272) Vout = 5 V, short-circuit proof
  • Push-pull (HTL, 7272) Vout = Vin, short-circuit proof
Dowiadywać się

czy nie znalazłaś tego, czego szukałaś?

Na szczyt