• Obraz
  • Nazwa produktu
  • Size (flange)
  • Shaft type
  • Open-circuit voltage

Filtruj według atrybutów

Size (flange)

Solid shaft

Open-circuit voltage

Connection

Protection EN 60529

Approvals

Option

Obraz Nazwa produktu Size (flange) Shaft type Open-circuit voltage
EExGP 0,2 Size (flange)
  • ø115 mm
Shaft type
  • ø11 mm solid shaft
Open-circuit voltage
  • 20...150 mV per rpm
Dowiadywać się
GTF 7 Size (flange)
  • ø115 mm
Shaft type
  • ø11 mm solid shaft
Open-circuit voltage
  • 10...60 mV per rpm
Dowiadywać się
TDP 0,09 Size (flange)
  • ø85 mm
Shaft type
  • ø6 mm solid shaft
Open-circuit voltage
  • 10...60 mV per rpm
Dowiadywać się
TDP 13, TDPZ 13 Size (flange)
  • ø120 mm
  • ø165 mm
  • ø175 mm
Shaft type
  • ø14...18 mm solid shaft
Open-circuit voltage
  • 20...200 mV per rpm
Dowiadywać się
TG 74 d Size (flange)
  • ø115 mm
Shaft type
  • ø14 mm solid shaft
Dowiadywać się

czy nie znalazłaś tego, czego szukałaś?

Na szczyt