• Obraz
  • Nazwa produktu
  • Size (flange)
  • Shaft type
  • Open-circuit voltage
ø17 mm cone 1:10
Zresetuj filtr

Filtruj według atrybutów

Size (flange)

Hollow shaft

Open-circuit voltage

Connection

Protection EN 60529

Obraz Nazwa produktu Size (flange) Shaft type Open-circuit voltage
GT 9 Size (flange)
  • ø89 mm
Shaft type
  • ø12...16 mm (blind hollow shaft)
  • ø17 mm (cone shaft 1:10)
Open-circuit voltage
  • 10...20 mV per rpm
Dowiadywać się
GTB 9 Size (flange)
  • ø95 mm
Shaft type
  • ø12...16 mm (blind hollow shaft)
  • ø17 mm (cone shaft 1:10)
Open-circuit voltage
  • GTB 9.06: 10...20 mV per rpm
  • GTB 9.16: 60 mV per rpm
Dowiadywać się

czy nie znalazłaś tego, czego szukałaś?

Na szczyt