Oferta produktów

Czujniki siły DLM20 do 1 kN

  • 19 ... Średnica zewnętrzna 26 mm
  • Zakresy siły od 0 do 1000 N
  • Gwint M4
  • wtyczka M5 4-pinowa
  • Korpus czujnika wykonany ze stali nierdzewnej o stopniu ochrony IP 67
  • Typ Inline, przyciskowy, przykręcany
Otwórz w selektorze produktów

Czujniki siły DLM30 do 5 kN

  • 25,5 ... Średnica zewnętrzna 39 mm
  • Zakresy siły od 0 do 5000 N
  • Gwint M6
  • wtyczka M8 4-pinowa
  • Korpus czujnika wykonany ze stali nierdzewnej o stopniu ochrony IP 68
  • Typ Inline, przyciskowy, przykręcany
Otwórz w selektorze produktów

Czujniki siły DLM40 do 20 kN

  • 42 ... Średnica zewnętrzna 60 mm
  • Zakresy siły od 0 ... 20 kN
  • Gwint M12
  • wtyczka M8 4-pinowa
  • Korpus czujnika wykonany ze stali nierdzewnej o stopniu ochrony IP 68
  • Typ Inline, przyciskowy, przykręcany
Otwórz w selektorze produktów

Czujniki siły L003 do 100 kN

  • Średnica zewnętrzna 155 mm
  • Zakresy siły od 0 do 100 kN
  • Dostępne z wyjściem analogowym
  • Gwint M30 
  • wtyczka M12 5-pinowa
  • Korpus czujnika wykonany z hartowanej stali o stopniu ochrony IP 65
Do produktu
The selected altAttribute does not exist!

Pomiar siły z czujnikami tensometrycznymi

  • Sprytna alternatywa dla czujników siły do pomiaru dużych sił
  • Jeden czujnik dla różnych zakresów siły
  • Szybka i łatwa implementacja w istniejących maszynach i systemach
Otwórz w selektorze produktów

Wzmacniacze pomiarowe

  • Elektronika pomiarowa do pomiaru sił
  • 3 wersje: wersja IO-Link oraz wersje z wyjściem prądowym lub napięciowym i IO-Link
  • Łatwa parametryzacja
Otwórz w selektorze produktów

Właściwy czujnik siły dla Twojej aplikacji
The selected altAttribute does not exist!

Seria DLM oferuje właściwe rozwiązanie dla każdego rodzaju pomiaru siły. Standardowa oferta obejmuje trzy wzory: przyciskowy, rzędowy i przykręcany. Wersja z przyciskiem jest odpowiednia do pomiaru sił ściskających, wersja inline i screw-on do pomiaru sił statycznych oraz dynamicznych pomiarów sił rozciągających i ściskających. Przetworniki liniowe i przykręcane są zatem idealne do stosowania przy zmiennych kierunkach działania siły. Przetworniki siły pokrywają zakresy pomiarowe od 0 do 50N i od 0 do 20 000N. Dzięki niewielkim wymiarom, przetworniki mogą być stosowane również w ograniczonych przestrzeniach.


Od czujnika do sterowania
The selected altAttribute does not exist!

Wzmacniacze pomiarowe służą do transmisji sygnałów pomiędzy czujnikami siły a układem sterowania. Przetwarzają one sygnał elektryczny na analogowe wartości pomiarowe. Oprócz naszych czujników oferujemy wzmacniacze pomiarowe i kable, umożliwiając w ten sposób prostą realizację kompletnego łańcucha pomiarowego. W zależności od karty wejściowej, wzmacniacz pomiarowy jest dostępny z wyjściem prądowym lub napięciowym. Ponadto oferujemy odpowiednie akcesoria, takie jak kable połączeniowe do prostego i szybkiego podłączenia do procesu.


Korzyści dla użytkownika
  • Szybkie i łatwe znalezienie odpowiedniego czujnika siły do danego zastosowania
    • Przemyślane portfolio w zakresie mocy i możliwości montażu
    • Wyraźny wybór dzięki różnym możliwościom podłączenia
    • Niskie ryzyko projektowe dzięki prostej wymianie w przypadku odbiegających od normy zakresów sił
    • Jednakowa wielkość gwintu w całej serii niezależnie od zakresu siły
  • Przemyślana konstrukcja czujnika dla niezawodnego pomiaru siły
    • Trwałe czujniki siły z 100% amplitudą do dynamicznych pomiarów w całym zakresie pomiarowym
    • Wieloletnie doświadczenie jako producent czujników siły
  • Małe i elastyczne czujniki siły
    • Małe średnice czujników w ograniczonych przestrzeniach
    • Szybka integracja konstrukcyjna z maszynami i systemami dzięki różnym rozmiarom i konstrukcjom
  • Wytrzymałe czujniki siły do pracy w trudnych warunkach przemysłowych
    • Korpus czujnika wykonany ze stali nierdzewnej do niezawodnego stosowania w obszarach przemysłowych o podwyższonych wymaganiach
    • Hermetycznie zamknięte czujniki o długiej żywotności dla wymagających uszczelnień
    • Doskonała odporność na wstrząsy i wibracje dzięki całkowicie spawanej konstrukcji czujnika
  • Krótki czas dostawy i łatwe uruchomienie
    • Szybka dostępność z magazynu
    • Plug & Play dzięki czujnikom czułym na urządzenia
    • Wymiana czujników bez konieczności czasochłonnego ustawiania na maszynie

Zastosowania

W większości zastosowań tensometryczne czujniki siły, zwane również przetwornikami siły lub czujnikami wagowymi, są właściwym rozwiązaniem do pomiaru siły. W zasadzie są one szczególnie przydatne do pomiaru małych sił. Baumer obejmuje swoim portfolio produktów o zakresie pomiarowym od 0 do 20 000 N szeroki zakres zastosowań. Dzięki wytrzymałej obudowie czujników mogą być one stosowane również w miejscach o podwyższonych wymaganiach. Oprócz przetworników siły Baumer oferuje czujniki tensometryczne do pomiaru sił o większych wartościach, które można łatwo zamontować na odpowiedniej konstrukcji.


Technology

Spring body force sensors usually consist of a spring body and strain gauges. The elastic body of the sensor deforms when force is applied, resulting in strain on the material surface. The strain is measured using the strain gauges applied to the surface of the spring body. The strain gauges convert the mechanical strain into an electrical resistance change and act as mechanical-electrical converters. The intelligent connection of the individual strain gauges to a Wheatstone bridge allows the measurement of even the smallest strains thus resulting in high precision. The measured strain generates a voltage change proportional to the force. Compared to strain sensors in which the elastic deformation of the machine structure is used for indirect force measurement, force sensors are installed directly in the force flow, which is also known as direct force measurement.


Downloads
Brochures / Catalogs


To the top