• Obraz
  • Nazwa produktu
  • Measuring range
  • Dimensions
  • Type
  • Force direction
  • Availability
0 ... 5000 N
Zresetuj filtr

Filtruj według atrybutów

Measuring range

Force direction

Type

Model series

Obraz Nazwa produktu Measuring range Dimensions Type Force direction Availability
DLM30-BU.502.CP3.C4

Nr artykułu: 11217617

Measuring range
  • 0 ... 5000 N
Dimensions
  • Ø 31.8 mm x 18 mm
Type
  • Button
Force direction
  • Compression
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
DLM30-IN.502.TP3.C4

Nr artykułu: 11217781

Measuring range
  • 0 ... 5000 N
Dimensions
  • Ø 25.5 mm x 23 mm
Type
  • Inline
Force direction
  • Tension/Compression
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
DLM30-SO.502.TP3.C4

Nr artykułu: 11217623

Measuring range
  • 0 ... 5000 N
Dimensions
  • Ø 39 mm x 18 mm
Type
  • Screw-on
Force direction
  • Tension/Compression
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
DLM40-BU.502.CP3.C4

Nr artykułu: 11217783

Measuring range
  • 0 ... 5000 N
Dimensions
  • Ø 38 mm x 21 mm
Type
  • Button
Force direction
  • Compression
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
DLM40-IN.502.TP3.C4

Nr artykułu: 11217791

Measuring range
  • 0 ... 5000 N
Dimensions
  • Ø 41.3 mm x 35 mm
Type
  • Inline
Force direction
  • Tension/Compression
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
DLM40-SO.502.TP3.C4

Nr artykułu: 11217787

Measuring range
  • 0 ... 5000 N
Dimensions
  • Ø 59.8 mm x 26 mm
Type
  • Screw-on
Force direction
  • Tension/Compression
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się

czy nie znalazłaś tego, czego szukałaś?

Na szczyt