• Obraz
  • Nazwa produktu
  • Sensor data
  • Data interface
  • Auto Functions
  • Process Synchronization
  • Time synchronization IEEE 1588
+5 … +66 °C @ T = measurement point
Zresetuj filtr

Filtruj według atrybutów

Product group

Resolution

Frame rate

Data interface

Power supply

Protection class

Mono/Color

Sensor

Pixel size

Sensor type

Shutter type

Operating temperature

Obraz Nazwa produktu Sensor data Data interface Auto Functions Process Synchronization Time synchronization IEEE 1588
LXC-250C

Nr artykułu: 11162827

Sensor data
  • onsemi PYTHON 25K
  • Color
  • APS-H CMOS
  • Global shutter
  • 5120 × 5120 px
  • 4.5 × 4.5 µm
  • 32 fps
Data interface
  • Camera Link® Full
Dowiadywać się
LXC-250M

Nr artykułu: 11162825

Sensor data
  • onsemi PYTHON 25K
  • Mono
  • APS-H CMOS
  • Global shutter
  • 5120 × 5120 px
  • 4.5 × 4.5 µm
  • 32 fps
Data interface
  • Camera Link® Full
Dowiadywać się
LXC-500C

Nr artykułu: 11188974

Sensor data
  • ams (CMOSIS) CMV50000
  • Color
  • 35 mm CMOS
  • Global shutter
  • 7920 × 6004 px
  • 4.6 × 4.6 µm
  • 15 fps
Data interface
  • Camera Link® Full
Dowiadywać się
LXC-500M

Nr artykułu: 11188975

Sensor data
  • ams (CMOSIS) CMV50000
  • Mono
  • 35 mm CMOS
  • Global shutter
  • 7920 × 6004 px
  • 4.6 × 4.6 µm
  • 15 fps
Data interface
  • Camera Link® Full
Dowiadywać się
LXG-120C

Nr artykułu: 11117847

Sensor data
  • ams (CMOSIS) CMV12000
  • Color
  • APS-C CMOS
  • Global shutter
  • 4096 × 3072 px
  • 5.5 × 5.5 µm
  • 19 fps
Data interface
  • Dual Gigabit Ethernet
Dowiadywać się
LXG-120M

Nr artykułu: 11117846

Sensor data
  • ams (CMOSIS) CMV12000
  • Mono
  • APS-C CMOS
  • Global shutter
  • 4096 × 3072 px
  • 5.5 × 5.5 µm
  • 19 fps
Data interface
  • Dual Gigabit Ethernet
Dowiadywać się
LXG-500C

Nr artykułu: 11188976

Sensor data
  • ams (CMOSIS) CMV50000
  • Color
  • 35 mm CMOS
  • Global shutter
  • 7920 × 6004 px
  • 4.6 × 4.6 µm
  • 5 fps
Data interface
  • Dual Gigabit Ethernet
Dowiadywać się
LXG-500M

Nr artykułu: 11188977

Sensor data
  • ams (CMOSIS) CMV50000
  • Mono
  • 35 mm CMOS
  • Global shutter
  • 7920 × 6004 px
  • 4.6 × 4.6 µm
  • 5 fps
Data interface
  • Dual Gigabit Ethernet
Dowiadywać się
LXG-80C

Nr artykułu: 11125118

Sensor data
  • ams (CMOSIS) CMV8000
  • Color
  • 4/3″ CMOS
  • Global shutter
  • 3360 × 2496 px
  • 5.5 × 5.5 µm
  • 29 fps
Data interface
  • Dual Gigabit Ethernet
Dowiadywać się
LXG-80M

Nr artykułu: 11125117

Sensor data
  • ams (CMOSIS) CMV8000
  • Mono
  • 4/3″ CMOS
  • Global shutter
  • 3360 × 2496 px
  • 5.5 × 5.5 µm
  • 29 fps
Data interface
  • Dual Gigabit Ethernet
Dowiadywać się

czy nie znalazłaś tego, czego szukałaś?

Na szczyt