• Obraz
  • Nazwa produktu
  • Sensor data
  • Data interface
  • Auto Functions
  • Process Synchronization
  • Time synchronization IEEE 1588

Filtruj według atrybutów

Product group

Resolution

Frame rate

Data interface

Power supply

Protection class

Mono/Color

Sensor

Pixel size

Sensor type

Shutter type

Operating temperature

Obraz Nazwa produktu Sensor data Data interface Auto Functions Process Synchronization Time synchronization IEEE 1588
LXG-80C

Nr artykułu: 11125118

Sensor data
  • ams (CMOSIS) CMV8000
  • Color
  • 4/3″ CMOS
  • Global shutter
  • 3360 × 2496 px
  • 5.5 × 5.5 µm
  • 29 fps
Data interface
  • Dual Gigabit Ethernet
Dowiadywać się
LXG-80M

Nr artykułu: 11125117

Sensor data
  • ams (CMOSIS) CMV8000
  • Mono
  • 4/3″ CMOS
  • Global shutter
  • 3360 × 2496 px
  • 5.5 × 5.5 µm
  • 29 fps
Data interface
  • Dual Gigabit Ethernet
Dowiadywać się

czy nie znalazłaś tego, czego szukałaś?

Na szczyt