• Obraz
  • Nazwa produktu
  • Sensor data
  • Data interface
  • Auto Functions
  • Process Synchronization
  • Time synchronization IEEE 1588
Sony IMX250MZR
Zresetuj filtr

Filtruj według atrybutów

Product group

Resolution

Frame rate

Data interface

Power supply

Protection class

Mono/Color

Sensor

Pixel size

Sensor type

Shutter type

Operating temperature

Auto Functions

Image Pre-processing

Acquisition / Interface

Process Synchronization

Obraz Nazwa produktu Sensor data Data interface Auto Functions Process Synchronization Time synchronization IEEE 1588
VCXG-50MP

Nr artykułu: 11206489

Sensor data
  • Sony IMX250MZR
  • Mono polarized
  • 2/3″ CMOS
  • Global shutter
  • 2448 × 2048 px
  • 3.45 × 3.45 µm
  • 24 fps
Data interface
  • Gigabit Ethernet
Auto Functions
  • White Balance Auto
Process Synchronization
  • Events
  • Timer
  • Trigger Delay
  • Debouncer
  • Counter
  • Sequencer
  • Trigger via Action CMD (GigE)
  • Additional Output Modes (e.g. Trigger Ready)
  • Chunk data inside transferred image
Dowiadywać się
VCXU-50MP

Nr artykułu: 11206488

Sensor data
  • Sony IMX250MZR
  • Mono polarized
  • 2/3″ CMOS
  • Global shutter
  • 2448 × 2048 px
  • 3.45 × 3.45 µm
  • 73 fps
Data interface
  • USB 3.0
Auto Functions
  • White Balance Auto
Process Synchronization
  • Events
  • Timer
  • Trigger Delay
  • Debouncer
  • Counter
  • Sequencer
  • Trigger via Action CMD (GigE)
  • Additional Output Modes (e.g. Trigger Ready)
  • Chunk data inside transferred image
Dowiadywać się

czy nie znalazłaś tego, czego szukałaś?

Na szczyt