• Obraz
  • Nazwa produktu
  • Sensor data
  • Data interface
  • Auto Functions
  • Process Synchronization
  • Time synchronization IEEE 1588

Filtruj według atrybutów

Product group

Resolution

Frame rate

Data interface

Power supply

Protection class

Mono/Color

Sensor

Pixel size

Sensor type

Shutter type

Operating temperature

Auto Functions

Image Pre-processing

Acquisition / Interface

Process Synchronization

Obraz Nazwa produktu Sensor data Data interface Auto Functions Process Synchronization Time synchronization IEEE 1588
VCXG-22C.R

Nr artykułu: 11209587

Sensor data
  • Sony IMX290
  • Color
  • 1/2.8″ CMOS
  • Rolling shutter
  • Global reset shutter
  • 1920 × 1080 px
  • 2.9 × 2.9 µm
  • 58 fps
Data interface
  • Gigabit Ethernet
Auto Functions
  • Exposure Auto
  • Gain Auto
  • White Balance Auto
  • Color Transformation Auto
Process Synchronization
  • Events
  • Timer
  • Trigger Delay
  • Debouncer
  • Counter
  • Trigger via Action CMD (GigE)
  • Chunk data inside transferred image
  • Encoder support via Counter End trigger source
Dowiadywać się
VCXG-22M.R

Nr artykułu: 11209586

Sensor data
  • Sony IMX290
  • Mono
  • 1/2.8″ CMOS
  • Rolling shutter
  • Global reset shutter
  • 1920 × 1080 px
  • 2.9 × 2.9 µm
  • 58 fps
Data interface
  • Gigabit Ethernet
Auto Functions
  • Exposure Auto
  • Gain Auto
Process Synchronization
  • Events
  • Timer
  • Trigger Delay
  • Debouncer
  • Counter
  • Trigger via Action CMD (GigE)
  • Chunk data inside transferred image
  • Encoder support via Counter End trigger source
Dowiadywać się
VCXU-22C.R

Nr artykułu: 11184369

Sensor data
  • Sony IMX290
  • Color
  • 1/2.8″ CMOS
  • Rolling shutter
  • Global reset shutter
  • 1920 × 1080 px
  • 2.9 × 2.9 µm
  • 138 fps
Data interface
  • USB 3.0
Auto Functions
  • Exposure Auto
  • Gain Auto
  • White Balance Auto
  • Color Transformation Auto
Process Synchronization
  • Events
  • Timer
  • Trigger Delay
  • Debouncer
  • Counter
  • Trigger via Action CMD (GigE)
  • Additional Output Modes (e.g. Trigger Ready)
  • Chunk data inside transferred image
  • Encoder support via Counter End trigger source
Dowiadywać się
VCXU-22M.R

Nr artykułu: 11184370

Sensor data
  • Sony IMX290
  • Mono
  • 1/2.8″ CMOS
  • Rolling shutter
  • Global reset shutter
  • 1920 × 1080 px
  • 2.9 × 2.9 µm
  • 138 fps
Data interface
  • USB 3.0
Auto Functions
  • Exposure Auto
  • Gain Auto
Process Synchronization
  • Events
  • Timer
  • Trigger Delay
  • Debouncer
  • Counter
  • Trigger via Action CMD (GigE)
  • Additional Output Modes (e.g. Trigger Ready)
  • Chunk data inside transferred image
  • Encoder support via Counter End trigger source
Dowiadywać się

czy nie znalazłaś tego, czego szukałaś?

Na szczyt