• Obraz
  • Nazwa produktu
  • Sensor data
  • Data interface
  • Auto Functions
  • Process Synchronization
  • Time synchronization IEEE 1588
ams (CMOSIS) CMV4000 V3
Zresetuj filtr

Filtruj według atrybutów

Product group

Resolution

Frame rate

Data interface

Power supply

Protection class

Mono/Color

Sensor

Pixel size

Sensor type

Shutter type

Operating temperature

Obraz Nazwa produktu Sensor data Data interface Auto Functions Process Synchronization Time synchronization IEEE 1588
LXC-40M

Nr artykułu: 11148640

Sensor data
  • ams (CMOSIS) CMV4000 V3
  • Mono
  • 1″ CMOS
  • Global shutter
  • 2048 × 2048 px
  • 5.5 × 5.5 µm
  • 180 fps
Data interface
  • Camera Link® Full
Dowiadywać się
LXG-40NIR

Nr artykułu: 11137901

Sensor data
  • ams (CMOSIS) CMV4000 V3
  • NIR
  • 1″ CMOS
  • Global shutter
  • 2048 × 2048 px
  • 5.5 × 5.5 µm
  • 59 fps
Data interface
  • Dual Gigabit Ethernet
Dowiadywać się
LXG-40C

Nr artykułu: 11137900

Sensor data
  • ams (CMOSIS) CMV4000 V3
  • Color
  • 1″ CMOS
  • Global shutter
  • 2048 × 2048 px
  • 5.5 × 5.5 µm
  • 59 fps
Data interface
  • Dual Gigabit Ethernet
Dowiadywać się
LXG-40M

Nr artykułu: 11137897

Sensor data
  • ams (CMOSIS) CMV4000 V3
  • Mono
  • 1″ CMOS
  • Global shutter
  • 2048 × 2048 px
  • 5.5 × 5.5 µm
  • 59 fps
Data interface
  • Dual Gigabit Ethernet
Dowiadywać się
MXGC40.2

Nr artykułu: 11115307

Sensor data
  • ams (CMOSIS) CMV4000 V3
  • Mono
  • 1″ CMOS
  • Global shutter
  • 2040 × 2044 px
  • 5.5 × 5.5 µm
  • 29 fps
Data interface
  • Gigabit Ethernet
Dowiadywać się

czy nie znalazłaś tego, czego szukałaś?

Na szczyt