• Obraz
  • Nazwa produktu
  • Sensor data
  • Data interface
  • Auto Functions
  • Process Synchronization
  • Time synchronization IEEE 1588
1.85 × 1.85 µm
Zresetuj filtr

Filtruj według atrybutów

Product group

Resolution

Frame rate

Data interface

Power supply

Protection class

Mono/Color

Sensor

Pixel size

Sensor type

Shutter type

Operating temperature

Auto Functions

Image Pre-processing

Acquisition / Interface

Process Synchronization

Obraz Nazwa produktu Sensor data Data interface Auto Functions Process Synchronization Time synchronization IEEE 1588
VCXU-125C.R

Nr artykułu: 11175754

Sensor data
  • Sony IMX226
  • Color
  • 1/1.7″ CMOS
  • Rolling shutter
  • Global reset shutter
  • 4000 × 3000 px
  • 1.85 × 1.85 µm
  • 29 fps
Data interface
  • USB 3.0
Auto Functions
  • Exposure Auto
  • Gain Auto
  • White Balance Auto
  • Color Transformation Auto
Process Synchronization
  • Events
  • Timer
  • Trigger Delay
  • Debouncer
  • Counter
  • Trigger via Action CMD (GigE)
  • Additional Output Modes (e.g. Trigger Ready)
  • Chunk data inside transferred image
  • Encoder support via Counter End trigger source
Dowiadywać się
VCXU-125M.R

Nr artykułu: 11175755

Sensor data
  • Sony IMX226
  • Mono
  • 1/1.7″ CMOS
  • Rolling shutter
  • Global reset shutter
  • 4000 × 3000 px
  • 1.85 × 1.85 µm
  • 29 fps
Data interface
  • USB 3.0
Auto Functions
  • Exposure Auto
  • Gain Auto
Process Synchronization
  • Events
  • Timer
  • Trigger Delay
  • Debouncer
  • Counter
  • Trigger via Action CMD (GigE)
  • Additional Output Modes (e.g. Trigger Ready)
  • Chunk data inside transferred image
  • Encoder support via Counter End trigger source
Dowiadywać się
VCXG-125C.R

Nr artykułu: 11175752

Sensor data
  • Sony IMX226
  • Color
  • 1/1.7″ CMOS
  • Rolling shutter
  • Global reset shutter
  • 4000 × 3000 px
  • 1.85 × 1.85 µm
  • 10 fps
Data interface
  • Gigabit Ethernet
Auto Functions
  • Exposure Auto
  • Gain Auto
  • White Balance Auto
  • Color Transformation Auto
Process Synchronization
  • Events
  • Timer
  • Trigger Delay
  • Debouncer
  • Counter
  • Trigger via Action CMD (GigE)
  • Chunk data inside transferred image
  • Encoder support via Counter End trigger source
Dowiadywać się
VCXG-125M.R

Nr artykułu: 11175753

Sensor data
  • Sony IMX226
  • Mono
  • 1/1.7″ CMOS
  • Rolling shutter
  • Global reset shutter
  • 4000 × 3000 px
  • 1.85 × 1.85 µm
  • 10 fps
Data interface
  • Gigabit Ethernet
Auto Functions
  • Exposure Auto
  • Gain Auto
Process Synchronization
  • Events
  • Timer
  • Trigger Delay
  • Debouncer
  • Counter
  • Trigger via Action CMD (GigE)
  • Chunk data inside transferred image
  • Encoder support via Counter End trigger source
Dowiadywać się

czy nie znalazłaś tego, czego szukałaś?

Na szczyt