Technische Daten
Sensor
  • ams (CMOSIS) CMV50000
Mono/Color
  • Color
Color filter
  • RGB Bayer Mosaic
Sensor type
  • 35 mm CMOS
Shutter type
  • Global shutter
Resolution
  • 7920 × 6004 px
Pixel size
  • 4.6 × 4.6 µm
Exposure time
  • 0,1 … 10000 ms
Dark noise
  • 8,23 e-
Saturation capacity
  • 12734 e-
Dynamic range
  • 63,2 dB
Signal-to-noise ratio
  • 41 dB
Quantum efficiency
  • 44,8 % @ 465 nm
  • 48,8 % @ 536 nm
  • 41,4 % @ 631 nm
Image formats, interface frame rate max.
  • Full Frame, 7920 × 6004 px, max. 15 fps
Pixel formats
  • BayerBG8
  • BayerBG10
  • BayerBG12
Analog controls
  • Gain (0 … 23,5 dB)
  • Offset (0 … 255 LSB 12 Bit)
Color models
  • Raw Bayer
Color processing
  • NA
Synchronization
  • free running
  • trigger
Trigger sources
  • Hardware
  • Software
  • ActionCommand
Trigger delay
  • 0 … 2 sec, tracking and buffering of up to 256 trigger signals
Sequencer
  • Automated control for series of images using different sets of parameters
Sequencer parameter
  • Exposure time
  • gain factor
  • Output
  • ROI Offset x
  • ROI Offset y
Digital inputs
  • 1 input line
Digital outputs
  • 1 output line
Internal image buffer
  • 512 MB
Data interface
  • Camera Link Full, connector: 2 x Standard SDR26 (Mini CL)
Process interface
  • M8 / 8 pins
Power supply
  • via M8 / 8 pins
Lens mount
  • M58-mount (F-mount, M42, C-mount via adapter)
Width
  • 60 mm
Height
  • 60 mm
Depth
  • 43,05 mm
Weight
  • ≤ 235 g (M58-mount)
Material
  • housing: aluminum
Voltage supply range +Vs
  • 12 … 24 V DC (external power supply)
  • 38 … 57 V (PoCL)
Power consumption
  • approx. 10 W @ 24 VDC (sequential readout)
  • approx. 10 W @ 12 VDC (PoCL)
Flash memory size
  • 32 Mbit
Operating temperature
  • +5 … +66 °C @ T = measurement point
Humidity
  • 10 … 90 % (non-condensing)
Protection class
  • IP 40
Konformität
Konformität
  • CE
  • RoHS

Downloads
Datenblatt
Kurzanleitung
Betriebsanleitung
Zusatzinformationen
Application Notes
Softwarepakete
  • Baumer Camera Link SDK v2.x (Windows)

3D CAD / CAE

Zeichnungen
Masszeichnung

Zubehör
Stromversorgung
Stromversorgung – Z-Kit zur Stromversorgung LX PX VCXG int. – Z-Kit zur Stromversorgung VEXG int. Z-Kit zur Stromversorgung LX PX VCXG int.

Artikelnr.: 11122415

  • Universelles Steckernetzgerät 12V/2,0A International mit Stecker für EU, US, UK, AU, KR
  • Stromversorgungs- und Prozess Interface Adapter Kabel für LX-, PX- und VCXG-Kameras, Länge 5,0 m
Objektivzubehör
Objektive / Objektivzubehör – Filter IR Cut, gefasst Filter IR Cut, gefasst

Artikelnr.: 11008790

  • Infrarotlicht-Sperrfilter für C-Mount Kameras
  • einschraubbar
Objektive / Objektivzubehör – Adapter M58 / C-Mount Adapter M58 / C-Mount

Artikelnr.: 11115198

  • Adapter M58 / C-Mount
Objektive / Objektivzubehör – Adapter M58 / F-Mount Adapter M58 / F-Mount

Artikelnr.: 11117852

  • Adapter M58 / F-Mount
Objektive / Objektivzubehör – Adapter M58 / M42x1-Mount (26,8 mm) Adapter M58 / M42x1-Mount (26,8 mm)

Artikelnr.: 11127232

  • Adapter M58 / M42x1-Mount (26,8 mm)
Objektive / Objektivzubehör – Adapter M58 / M42x1-Mount (45,5 mm) Adapter M58 / M42x1-Mount (45,5 mm)

Artikelnr.: 11137781

  • Adapter M58 / M42x1-Mount (45,5 mm)
Objektiv
Objektive / Objektivzubehör – ZVL-LSF2528-U58 ZVL-LSF2528-U58

Artikelnr.: 11205384

  • Myutron Objektiv
  • 25 mm
  • F 2,8-22
  • Format 44 mm
  • M.O.D. 0,14 m
  • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
  • M58-Mount
  • Auflagemaß 12 mm
Objektive / Objektivzubehör – ZVL-LSF3528-U58 ZVL-LSF3528-U58

Artikelnr.: 11205385

  • Myutron Objektiv
  • 35 mm
  • F 2,8-22
  • Format 44 mm
  • M.O.D. 0,23 m
  • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
  • M58-Mount
  • Auflagemaß 12 mm
Objektive / Objektivzubehör – ZVL-LSF5028-U58 ZVL-LSF5028-U58

Artikelnr.: 11205386

  • Myutron Objektiv
  • 50 mm
  • F 2,8-22
  • Format 44 mm
  • M.O.D. 0,19 m
  • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
  • M58-Mount
  • Auflagemaß 12 mm
Objektive / Objektivzubehör – ZVL-LSF10528-U58 ZVL-LSF10528-U58

Artikelnr.: 11205387

  • Myutron Objektiv
  • 105 mm
  • F 2,8-22
  • Format 46 mm
  • M.O.D. 0,43 m
  • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
  • M58-Mount
  • Auflagemaß 12 mm
Objektive / Objektivzubehör – ZVL-LSF20035-U58 ZVL-LSF20035-U58

Artikelnr.: 11205388

  • Myutron Objektiv
  • 200 mm
  • F 3.5-32
  • Format 46 mm
  • M.O.D. 0,85 m
  • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
  • M58-Mount
  • Auflagemaß 12 mm
Objektive / Objektivzubehör – ZVL-LSF2528-F ZVL-LSF2528-F

Artikelnr.: 11201894

  • Myutron Objektiv
  • 25 mm
  • F 2,8-22
  • Format 44 mm
  • M.O.D. 0,14 m
  • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
  • F-Mount
Objektive / Objektivzubehör – ZVL-LSF3528-F ZVL-LSF3528-F

Artikelnr.: 11201895

  • Myutron Objektiv
  • 35 mm
  • F 2,8-22
  • Format 44 mm
  • M.O.D. 0,23 m
  • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
  • F-Mount
Objektive / Objektivzubehör – ZVL-LSF5028-F ZVL-LSF5028-F

Artikelnr.: 11201896

  • Myutron Objektiv
  • 50 mm
  • F 2,8-22
  • Format 44 mm
  • M.O.D. 0,19 m
  • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
  • F-Mount
Objektive / Objektivzubehör – ZVL-LSF10528-F ZVL-LSF10528-F

Artikelnr.: 11201897

  • Myutron Objektiv
  • 105 mm
  • F 2,8-22
  • Format 46 mm
  • M.O.D. 0,43 m
  • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
  • F-Mount
Objektive / Objektivzubehör – ZVL-LSF20035-F ZVL-LSF20035-F

Artikelnr.: 11201898

  • Myutron Objektiv
  • 200 mm
  • F 3.5-32
  • Format 46 mm
  • M.O.D. 0,85 m
  • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
  • F-Mount
Objektive / Objektivzubehör – ZVL-Rodagon-F_40mm_f5.6 ZVL-Rodagon-F_40mm_f5.6

Artikelnr.: 11201893

  • Linos Objektiv
  • 40 mm
  • F 5.6
  • Format 44 mm
  • M.O.D. 0.094 m
  • mit Fixierschraube für Fokus
  • F-Mount
Objektive / Objektivzubehör – ZVL-FL-YFL3528 ZVL-FL-YFL3528

Artikelnr.: 11201890

  • Ricoh Imaging Objektiv
  • 35 mm
  • F 2,8-22
  • Format 45 mm
  • M.O.D. 0,19 m
  • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
  • F-Mount
Objektive / Objektivzubehör – ZVL-FL-YFL5028 ZVL-FL-YFL5028

Artikelnr.: 11014685

  • Ricoh Imaging Objektiv
  • 50 mm
  • F 2,8-22
  • Format 45 mm
  • M.O.D. 0,25 m
  • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
  • F-Mount
Kabel
Kabel – Kabel Mini CL SDR/SDR 5,0 m Kabel Mini CL SDR/SDR 5,0 m

Artikelnr.: 11077296

  • Camera Link® Interfacekabel
  • SDR auf SDR Stecker
  • Länge 5,0m
  • bis 80MHz Pixel Takt
Kabel – Z-ESG 32FP0500G – Z-ESG 32FP1000G Z-ESG 32FP0500G
Geschirmtes Kabel 8-polig,weiblich, 5,0 m

Artikelnr.: 11118810

  • Geschirmtes Prozess Interfacekabel
  • M8/8-pol Buchse auf offene Enden
  • schleppkettentauglich
  • Länge 5,0 m
Halterungen und Kühlkörper
Halterungen / Kühlkörper – Mounting Adapter Type B (Tripod) Mounting Adapter Type B (Tripod)

Artikelnr.: 11003060

  • Kamera Mounting Adapter für TX, VisiLine, VisiLine IP, VCXG.I, LXG, LXC, PX und SX/HX Kameras inkl. Schrauben (Innensechskant) und Unterlegscheiben
  • stabile Unterseiten- und Tripod Montage
Halterungen / Kühlkörper – Mounting Adapter Type C Mounting Adapter Type C

Artikelnr.: 11053252

  • Kamera Mounting Adapter für TX, VisiLine, VisiLine IP, VCXG.I, LX und HX Kameras inkl. Schrauben (Innensechskant) und Unterlegscheiben
  • stabile Seitenmontage
Halterungen / Kühlkörper – Heat Sink Type A Heat Sink Type A

Artikelnr.: 11037580

  • Kühlkörper für TX, VCXG.I, VisiLine, VisiLine IP, LX und HX Kameras inkl. Schrauben (Innensechskant) und Unterlegscheiben
  • 48 mm x 33 mm x 16,5 mm

Nach oben