• Obraz
  • Nazwa produktu
  • Product group
  • Housing
  • Sensing distance max.
  • Features
  • Availability
Current output / push-pull
Zresetuj filtr

Filtruj według atrybutów

Zakres pomiarowy Sd

Obwód wyjściowy

Adjustability

Obraz Nazwa produktu Product group Housing Sensing distance max. Features Availability
RR30.DAF0-IGPI.9VF/E029

Nr artykułu: 11220108

Product group
  • Radar distance measuring sensors
  • 2 outputs
Housing
  • 30 mm x 97 mm
  • stainless steel
Sensing distance max.
  • 0,2 … 6 m
Features
  • Current output / push-pull
  • Connector M12
  • -40 … 65 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
RR30.DAJ2-IGPI.9VF

Nr artykułu: 11221333

Product group
  • Radar distance measuring sensors
  • 2 outputs
Housing
  • 30 mm x 107 mm
  • stainless steel
Sensing distance max.
  • 0,3 … 12 m
Features
  • Current output / push-pull
  • Connector M12
  • -40 … 65 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
RR30.DAO0-IGPI.9VF

Nr artykułu: 11221321

Product group
  • Radar distance measuring sensors
  • 2 outputs
Housing
  • 30 mm x 107 mm
  • stainless steel
Sensing distance max.
  • 0,5 … 60 m
Features
  • Current output / push-pull
  • Connector M12
  • -40 … 65 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się

czy nie znalazłaś tego, czego szukałaś?

Na szczyt