• Obraz
  • Nazwa produktu
  • Product group
  • Housing
  • Sensing distance max.
  • Features
  • Availability
IO-Link / push-pull
Zresetuj filtr

Filtruj według atrybutów

Zakres pomiarowy Sd

Obwód wyjściowy

Adjustability

Obraz Nazwa produktu Product group Housing Sensing distance max. Features Availability
RR30.DAF0-GGPI.9VF/E029

Nr artykułu: 11220109

Product group
  • Radar distance measuring sensors
  • IO-Link dual channel
Housing
  • 30 mm x 97 mm
  • stainless steel
Sensing distance max.
  • 0,2 … 6 m
Features
  • IO-Link / push-pull
  • Connector M12
  • -40 … 65 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
RR30.DAJ2-GGPI.9VF

Nr artykułu: 11221309

Product group
  • Radar distance measuring sensors
  • IO-Link dual channel
Housing
  • 30 mm x 107 mm
  • stainless steel
Sensing distance max.
  • 0,3 … 12 m
Features
  • IO-Link / push-pull
  • Connector M12
  • -40 … 65 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
RR30.DAO0-GGPI.9VF

Nr artykułu: 11221320

Product group
  • Radar distance measuring sensors
  • IO-Link dual channel
Housing
  • 30 mm x 107 mm
  • stainless steel
Sensing distance max.
  • 0,5 … 60 m
Features
  • IO-Link / push-pull
  • Connector M12
  • -40 … 65 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się

czy nie znalazłaś tego, czego szukałaś?

Na szczyt