• Obraz
  • Nazwa produktu
  • Product group
  • Housing
  • Sensing distance max.
  • Features
  • Availability

Filtruj według atrybutów

Zakres pomiarowy Sd

Obwód wyjściowy

Typ specjalny

Obraz Nazwa produktu Product group Housing Sensing distance max. Features Availability
R600V.DAE0-11188367

Nr artykułu: 11188367

Product group
  • Radar distance measuring sensors
  • Multi-object (ground & crop)
Housing
  • 97 mm x 84 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 0,3 … 5 m
Features
  • CAN (5 V), CAN SAE J1939
  • Connector AMPSEAL 16 4 pin
  • -40 … 60 °C
  • IP 69K
  • IP 68
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
R600V.DAE0-11209335

Nr artykułu: 11209335

Product group
  • Radar distance measuring sensors
  • Multi-object (ground & crop)
  • Spray-drift suppression
Housing
  • 97 mm x 84 mm
  • plastic
  • Kompensacja interferujących przeszkód
Sensing distance max.
  • 0,3 … 5 m
Features
  • CAN (5 V), CAN SAE J1939
  • Connector AMPSEAL 16 4 pin
  • -40 … 60 °C
  • IP 69K
  • IP 68
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się

czy nie znalazłaś tego, czego szukałaś?

Na szczyt