• Obraz
  • Nazwa produktu
  • Product group
  • Housing
  • Sensing distance max.
  • Features
  • Availability
0,3 … 8,5 m
Zresetuj filtr

Filtruj według atrybutów

Zakres pomiarowy Sd

Obwód wyjściowy

Obraz Nazwa produktu Product group Housing Sensing distance max. Features Availability
R600V.DAH5-11205779

Nr artykułu: 11205779

Product group
  • Radar distance measuring sensors
  • Single-object
Housing
  • 97 mm x 84 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 0,3 … 8,5 m
Features
  • CAN (5 V), CAN SAE J1939
  • Connector AMPSEAL 16 4 pin
  • -40 … 60 °C
  • IP 69K
  • IP 68
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
R600V.DAH5-11221283

Nr artykułu: 11221283

Product group
  • Radar distance measuring sensors
  • Multi-object (8)
Housing
  • 97 mm x 84 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 0,3 … 8,5 m
Features
  • CAN (5 V), CAN SAE J1939
  • Connector AMPSEAL 16 4 pin
  • -40 … 60 °C
  • IP 69K
  • IP 68
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się

czy nie znalazłaś tego, czego szukałaś?

Na szczyt