• Obraz
  • Nazwa produktu
  • product description
  • Housing
  • Baud rate
  • Sensing distance max.
  • Features
  • Availability

Filtruj według atrybutów

Version

Zakres pomiarowy Sd

Baud rate

Obraz Nazwa produktu product description Housing Baud rate Sensing distance max. Features Availability
R600V.DAE0-11188367

Nr artykułu: 11188367

product description
  • Off-Highway radar sensor for ground and crop distance
Housing
  • 97 mm x 84 mm
  • plastic
Baud rate
  • 250 kBaud (500 kBaud)
Sensing distance max.
  • 0,3 … 5 m
Features
  • CAN (5 V), CAN SAE J1939
  • Connector AMPSEAL 16 4 pin
  • -40 … 60 °C
  • IP 69K
  • IP 68
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
R600V.DAE0-11209335

Nr artykułu: 11209335

product description
  • Off-Highway radar sensor for ground and crop distance (for sprayer applications)
Housing
  • 97 mm x 84 mm
  • plastic
  • Kompensacja interferujących przeszkód
Baud rate
  • 250 kBaud (500 kBaud)
Sensing distance max.
  • 0,3 … 5 m
Features
  • CAN (5 V), CAN SAE J1939
  • Connector AMPSEAL 16 4 pin
  • -40 … 60 °C
  • IP 69K
  • IP 68
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
R600V.DAH5-11205779

Nr artykułu: 11205779

product description
  • Off-Highway radar sensor
Housing
  • 97 mm x 84 mm
  • plastic
Baud rate
  • 250 kBaud (500 kBaud)
Sensing distance max.
  • 0,3 … 8,5 m
Features
  • CAN (5 V), CAN SAE J1939
  • Connector AMPSEAL 16 4 pin
  • -40 … 60 °C
  • IP 69K
  • IP 68
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
R600V.DAH5-11221283

Nr artykułu: 11221283

product description
  • Off-Highway multi-object radar sensor
Housing
  • 97 mm x 84 mm
  • plastic
Baud rate
  • 250 kBaud (500 kBaud)
Sensing distance max.
  • 0,3 … 8,5 m
Features
  • CAN (5 V), CAN SAE J1939
  • Connector AMPSEAL 16 4 pin
  • -40 … 60 °C
  • IP 69K
  • IP 68
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się

czy nie znalazłaś tego, czego szukałaś?

Na szczyt