• Obraz
  • Nazwa produktu
  • Product group
  • Housing
  • Sensing distance max.
  • Features
  • Availability
-20 … +60 °C
Zresetuj filtr

Filtruj według atrybutów

Scanning range

Rozdzielczość

Beam type

Type

Housing version

Dimension

Light source

Laser class

Connection types

Protection class/approvals

Output circuit

Temperatura pracy

Adjustability

Obraz Nazwa produktu Product group Housing Sensing distance max. Features Availability
OADM 20I6591

Nr artykułu: 10165976

Product group
  • Distance sensors
  • high vibration resistance
Housing
  • 20,6 mm x 65 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 50 … 300 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Cable 8 pin, 2 m
  • -20 … 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
OADM 20I6592

Nr artykułu: 10165977

Product group
  • Distance sensors
  • high vibration resistance
Housing
  • 20,6 mm x 65 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 100 … 600 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Cable 8 pin, 2 m
  • -20 … 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
OADM 20I6593

Nr artykułu: 11012177

Product group
  • Distance sensors
  • high vibration resistance
Housing
  • 20,6 mm x 65 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 200 … 1000 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Cable 8 pin, 2 m
  • -20 … 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się

czy nie znalazłaś tego, czego szukałaś?

Na szczyt