• Obraz
  • Nazwa produktu
  • Product group
  • Housing
  • Sensing distance max.
  • Features
  • Availability

Filtruj według atrybutów

Scanning range

Rozdzielczość

Beam type

Type

Housing version

Dimension

Light source

Laser class

Connection types

Protection class/approvals

Output circuit

Interface

Temperatura pracy

Adjustability

Obraz Nazwa produktu Product group Housing Sensing distance max. Features Availability
OADM 250I1101/S14C

Nr artykułu: 11007211

Product group
  • Distance sensors
  • large sensing distance
Housing
  • 25,4 mm x 66 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 200 … 4000 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Analog
  • Connector M12 5 pin, rotatable
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
OADM 250U1101/S14C

Nr artykułu: 11007212

Product group
  • Distance sensors
  • large sensing distance
Housing
  • 25,4 mm x 66 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 200 … 4000 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Analog
  • Connector M12 5 pin, rotatable
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
OADM 260I1101/S14C

Nr artykułu: 11044710

Product group
  • Distance sensors
  • large sensing distance
Housing
  • 25,4 mm x 66 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 200 … 13000 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Analog
  • Connector M12 5 pin, rotatable
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się

czy nie znalazłaś tego, czego szukałaś?

Na szczyt