• Obraz
  • Nazwa produktu
  • Product group
  • Housing
  • Sensing distance max.
  • Features
  • Availability
17 … 21 mm
Zresetuj filtr

Filtruj według atrybutów

Scanning range

Rozdzielczość

Beam type

Type

Housing version

Dimension

Light source

Laser class

Connection types

Protection class/approvals

Output circuit

Interface

Temperatura pracy

Adjustability

Obraz Nazwa produktu Product group Housing Sensing distance max. Features Availability
O500.DI-GM1J.72CU

Nr artykułu: 11199084

Product group
  • Distance sensors
  • standard
  • IO-Link measuring
Housing
  • 18 mm x 45 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 60 … 550 mm
Features
  • Pulsed infrared diode
  • Push-pull
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
O500.DI-GM1J.72O

Nr artykułu: 11199085

Product group
  • Distance sensors
  • standard
  • IO-Link measuring
Housing
  • 18 mm x 45 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 60 … 550 mm
Features
  • Pulsed infrared diode
  • Push-pull
  • Connector M12 4 pin
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
O500.DP-GM1J.72CU

Nr artykułu: 11199082

Product group
  • Distance sensors
  • standard
  • IO-Link measuring
Housing
  • 18 mm x 45 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 60 … 400 mm
Features
  • Pulsed PinPoint LED
  • Push-pull
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
O500.DP-GM1J.72O

Nr artykułu: 11199083

Product group
  • Distance sensors
  • standard
  • IO-Link measuring
Housing
  • 18 mm x 45 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 60 … 400 mm
Features
  • Pulsed PinPoint LED
  • Push-pull
  • Connector M12 4 pin
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
OADM 20I2441/S14C

Nr artykułu: 11077730

Product group
  • Distance sensors
  • performance
Housing
  • 20,6 mm x 65 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 30 … 70 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Analog
  • Connector M12 5 pin, rotatable
  • 50 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
OADM 20I2460/S14C

Nr artykułu: 11077731

Product group
  • Distance sensors
  • performance
Housing
  • 20,6 mm x 65 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 30 … 130 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Analog
  • Connector M12 5 pin, rotatable
  • 50 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
OADM 20I2472/S14C

Nr artykułu: 11077732

Product group
  • Distance sensors
  • performance
Housing
  • 20,6 mm x 65 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 50 … 300 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Analog
  • Connector M12 5 pin, rotatable
  • 50 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
OADM 20I2480/S14C

Nr artykułu: 11077733

Product group
  • Distance sensors
  • performance
Housing
  • 20,6 mm x 65 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 100 … 600 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Analog
  • Connector M12 5 pin, rotatable
  • 50 °C
  • IP 67
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
OADM 20I5440/S14C

Nr artykułu: 11164019

Product group
  • Distance sensors
  • performance
Housing
  • 20,6 mm x 65 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 30 … 50 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Analog
  • Connector M12 5 pin, rotatable
  • 50 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
OADM 20I5460/S14C

Nr artykułu: 11164050

Product group
  • Distance sensors
  • performance
Housing
  • 20,6 mm x 65 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 30 … 130 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Analog
  • Connector M12 5 pin, rotatable
  • 50 °C
  • IP 67
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
OADM 20I5470/S14C

Nr artykułu: 11164052

Product group
  • Distance sensors
  • performance
Housing
  • 20,6 mm x 65 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 50 … 250 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Analog
  • Connector M12 5 pin, rotatable
  • 50 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
OADM 20I5471/S14C

Nr artykułu: 11164054

Product group
  • Distance sensors
  • performance
Housing
  • 20,6 mm x 65 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 100 … 500 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Analog
  • Connector M12 5 pin, rotatable
  • 50 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
OADM 20I5480/S14C

Nr artykułu: 11164056

Product group
  • Distance sensors
  • performance
Housing
  • 20,6 mm x 65 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 100 … 600 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Analog
  • Connector M12 5 pin, rotatable
  • 50 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
OADM 20I5481/S14C

Nr artykułu: 11164057

Product group
  • Distance sensors
  • performance
Housing
  • 20,6 mm x 65 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 200 … 1000 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Analog
  • Connector M12 5 pin, rotatable
  • 50 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
OADM 20I5540/S14C

Nr artykułu: 11164058

Product group
  • Distance sensors
  • performance
Housing
  • 20,6 mm x 65 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 30 … 50 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Analog
  • Connector M12 5 pin, rotatable
  • 50 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
OADM 20I5560/S14C

Nr artykułu: 11164059

Product group
  • Distance sensors
  • performance
Housing
  • 20,6 mm x 65 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 30 … 130 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Analog
  • Connector M12 5 pin, rotatable
  • 50 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
OADM 20I5570/S14C

Nr artykułu: 11164060

Product group
  • Distance sensors
  • performance
Housing
  • 20,6 mm x 65 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 50 … 250 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Analog
  • Connector M12 5 pin, rotatable
  • 50 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
OADM 20I5571/S14C

Nr artykułu: 11164061

Product group
  • Distance sensors
  • performance
Housing
  • 20,6 mm x 65 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 100 … 500 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Analog
  • Connector M12 5 pin, rotatable
  • 50 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
OADM 20I5581/S14C

Nr artykułu: 11164062

Product group
  • Distance sensors
  • performance
Housing
  • 20,6 mm x 65 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 200 … 1000 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Analog
  • Connector M12 5 pin, rotatable
  • 50 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
OADM 20I6441/S14F

Nr artykułu: 10144598

Product group
  • Distance sensors
  • performance
Housing
  • 20,6 mm x 65 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 30 … 70 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Analog
  • Connector M12 8 pin, rotatable
  • 50 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
OADM 20I6460/S14F

Nr artykułu: 10144599

Product group
  • Distance sensors
  • performance
Housing
  • 20,6 mm x 65 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 30 … 130 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Analog
  • Connector M12 8 pin, rotatable
  • 50 °C
  • IP 67
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
OADM 20I6472/S14F

Nr artykułu: 10144600

Product group
  • Distance sensors
  • performance
Housing
  • 20,6 mm x 65 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 50 … 300 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Analog
  • Connector M12 8 pin, rotatable
  • 50 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
OADM 20I6480/S14F

Nr artykułu: 10144601

Product group
  • Distance sensors
  • performance
Housing
  • 20,6 mm x 65 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 100 … 600 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Analog
  • Connector M12 8 pin, rotatable
  • 50 °C
  • IP 67
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
OADM 20I6481/S14F

Nr artykułu: 10144602

Product group
  • Distance sensors
  • performance
Housing
  • 20,6 mm x 65 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 200 … 1000 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Analog
  • Connector M12 8 pin, rotatable
  • 50 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
OADM 20I6541/S14F

Nr artykułu: 10144603

Product group
  • Distance sensors
  • performance
Housing
  • 20,6 mm x 65 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 30 … 70 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Analog
  • Connector M12 8 pin, rotatable
  • 50 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
OADM 20I6560/S14F

Nr artykułu: 10144604

Product group
  • Distance sensors
  • performance
Housing
  • 20,6 mm x 65 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 30 … 130 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Analog
  • Connector M12 8 pin, rotatable
  • 50 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
OADM 20I6572/S14F

Nr artykułu: 10144605

Product group
  • Distance sensors
  • performance
Housing
  • 20,6 mm x 65 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 50 … 300 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Analog
  • Connector M12 8 pin, rotatable
  • 50 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
OADM 20I6580/S14F

Nr artykułu: 10144077

Product group
  • Distance sensors
  • performance
Housing
  • 20,6 mm x 65 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 100 … 600 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Analog
  • Connector M12 8 pin, rotatable
  • 50 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
OADM 20I6581/S14F

Nr artykułu: 10144606

Product group
  • Distance sensors
  • performance
Housing
  • 20,6 mm x 65 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 200 … 1000 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Analog
  • Connector M12 8 pin, rotatable
  • 50 °C
  • IP 67
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
OADM 20I6591

Nr artykułu: 10165976

Product group
  • Distance sensors
  • high vibration resistance
Housing
  • 20,6 mm x 65 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 50 … 300 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Cable 8 pin, 2 m
  • -20 … 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się

czy nie znalazłaś tego, czego szukałaś?

Na szczyt