Dane techniczne
Measuring distance Sd
  • 30 … 130 mm
Beam diameter
  • 2 … 1 mm
Metoda programowania
  • Teach-in: button / external
Teach-in range min.
  • > 3 mm
Sygnalizacja zasilania
  • LED green
Soiled lens indicator
  • LED red
Rozdzielczość
  • 5 … 60 µm
Linearity error
  • ± 0,015 … 0,2 mm
Beam type
  • Point
Dryf temperaturowy
  • < 0,03 % Sde/K
Light source
  • Pulsed red laser diode
Wave length
  • 650 nm
Laser class
  • 2
Response time / release time
  • < 0,9 ms
Zakres napięcia zasilania +Vs
  • 12 … 28 VDC
Pobór prądu max. (no load)
  • 100 mA
Obwód wyjściowy
  • Analog
Sygnał wyjściowy
  • 4 ... 20 mA / 0 ... 10 VDC
Load resistance (analog I)
  • < (+Vs - 6 V) / 0,02 A
Load resistance (analog U)
  • > 100 kOhm
Prąd wyjściowy
  • < 100 mA
Alarm output
  • PNP
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe
  • Tak
Zabezpieczenie przeciw zmianie polaryzacji
  • Yes, Vs to GND
Szerokość / średnica
  • 20,6 mm
Wysokość
  • 65 mm
Głębokość
  • 50 mm
Typ
  • Sześcienny
Materiał obudowy
  • Die-cast zinc
Front (optics)
  • Glass
Rodzaj przyłącza
  • Connector M12 8 pin, rotatable
Ambient light immunity
  • < 40 kLux
Stopień ochrony
  • IP 67
Temperatura pracy
  • 0 … +50 °C

Pliki do pobrania
Data sheet
Quickstart
3D CAD / CAE

Schematy
Resolution

Rysunki
Drawings
Schemat łączeniowy
Laser warning

Akcesoria
Mounting accessories
11010227
Mounting bracket OxDM 20

Nr artykułu: 11010227

  • Material: Steel
Lenses and components
10156878
Protector cap OxDM 20

Nr artykułu: 10156878

  • Material: PMMA
  • Self-adhesive
Connectors and mating connectors
ESG 34FH0200G
Connector M12, 8 pin, straight, 2 m, shielded

Nr artykułu: 10127844

  • Connecting cable for Connector type M12
  • 2 m
  • Shielded
  • Suitable for flexible cable carriers


Na szczyt