Dane techniczne
Measuring distance Sd
  • 200 … 1000 mm
Metoda programowania
  • Teach-in: button / external
Teach-in range min.
  • > 20 mm
Sygnalizacja zasilania
  • LED green
Soiled lens indicator
  • LED red
Rozdzielczość
  • 120 … 3000 µm
Linearity error
  • ± 0,36 … 9 mm
Beam type
  • Line
Beam width
  • 3 … 1 mm
Beam height
  • 8 … 25 mm
Dryf temperaturowy
  • < 0,04 % Sde/K
Light source
  • Pulsed red laser diode
Wave length
  • 650 nm
Laser class
  • 2
Response time / release time
  • < 3,5 ms
Zakres napięcia zasilania +Vs
  • 12 … 28 VDC
Pobór prądu max. (no load)
  • 100 mA
Sygnał wyjściowy
  • 4 ... 20 mA / 0 ... 10 VDC
Load resistance (analog I)
  • < (+Vs - 6 V) / 0,02 A
Load resistance (analog U)
  • > 100 kOhm
Prąd wyjściowy
  • < 100 mA
Alarm output
  • PNP
Zabezpieczenie przeciw zmianie polaryzacji
  • Yes, Vs to GND
Szerokość / średnica
  • 20,6 mm
Wysokość
  • 65 mm
Głębokość
  • 50 mm
Typ
  • Sześcienny
Materiał obudowy
  • Die-cast zinc
Front (optics)
  • Glass
Rodzaj przyłącza
  • Cable 8 pin, 2 m
Ambient light immunity
  • < 60 kLux
Stopień ochrony
  • IP 67
Temperatura pracy
  • -20 … +60 °C
Vibration (sinusoidal)
  • IEC 60068-2-6:2008
  • 30 g at f = 10 - 2000 Hz, cycles per axis
Shock (semi-sinusoidal)
  • IEC 60068-2-29:2009
  • 75 g / 6 ms, 4000 jolts per axis and direction

Pliki do pobrania
Data sheet
Quickstart
3D CAD / CAE

Schematy
Resolution

Rysunki
Drawings
Schemat łączeniowy
Alignment of the laser line
Beam characteristic (typically)
Laser warning

Akcesoria
Peripherals
ZTEST-ALL.ANALOG
Test unit for sensors analog & digital

Nr artykułu: 11084376

  • Output via display (V or mA) or LED (PNP/NPN)
  • Teach-in of sensors with integrated Teach- button
  • Connection for plug in power supply (available as accessory)
Mounting accessories
11010227
Mounting bracket OxDM 20

Nr artykułu: 11010227

  • Material: Steel
Lenses and components
10156878
Protector cap OxDM 20

Nr artykułu: 10156878

  • Material: PMMA
  • Self-adhesive

Na szczyt