• Obraz
  • Nazwa produktu
  • Product group
  • Housing
  • Zakres pomiarowy Sd
  • Features
  • Availability
Voltage - / current output
Zresetuj filtr

Filtruj według atrybutów

Sensing distance max.

Housing

Housing version

Obwód wyjściowy

Connection types

Temperatura pracy

Rozdzielczość

Adjustability

Obraz Nazwa produktu Product group Housing Zakres pomiarowy Sd Features Availability
U500.DA0-AA1B.72CU

Nr artykułu: 11127346

Product group
  • Ultrasonic distance measuring sensors
  • standard
Housing
  • 18 mm x 45 mm
  • plastic
Zakres pomiarowy Sd
  • 100 … 1000 mm
Features
  • Voltage - / current output
  • Cable PUR 4 x 0,25, 2 m
  • -25 … 65 °C (+60 °C Strommodus)
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
U500.DA0-AA1B.72O

Nr artykułu: 11110575

Product group
  • Ultrasonic distance measuring sensors
  • standard
Housing
  • 18 mm x 45 mm
  • plastic
Zakres pomiarowy Sd
  • 100 … 1000 mm
Features
  • Voltage - / current output
  • Connector M12
  • -25 … 65 °C (+60 °C Strommodus)
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się

czy nie znalazłaś tego, czego szukałaś?

Na szczyt