• Obraz
  • Nazwa produktu
  • Product group
  • Housing
  • Zakres pomiarowy Sd
  • Features
  • Availability
Potencjometr
Zresetuj filtr

Filtruj według atrybutów

Sensing distance max.

Housing

Housing version

Obwód wyjściowy

Connection types

Particular characteristics

Temperatura pracy

Rozdzielczość

Adjustability

Obraz Nazwa produktu Product group Housing Zakres pomiarowy Sd Features Availability
UNAM 30U9103

Nr artykułu: 10118782

Product group
  • Ultrasonic distance measuring sensors
  • Standard
Housing
  • 30 mm x 70 mm
  • metal
Zakres pomiarowy Sd
  • 100 … 1000 mm
Features
  • Wyjście analogowe napięciowe
  • Cable, L=2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
UNAM 30U9103/S14

Nr artykułu: 10119391

Product group
  • Ultrasonic distance measuring sensors
  • Standard
Housing
  • 30 mm x 70 mm
  • metal
Zakres pomiarowy Sd
  • 100 … 1000 mm
Features
  • Wyjście analogowe napięciowe
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
UNDK 30U9103

Nr artykułu: 10118991

Product group
  • Ultrasonic distance measuring sensors
Housing
  • 30 mm x 65 mm
  • plastic
Zakres pomiarowy Sd
  • 100 … 1000 mm
Features
  • Wyjście analogowe napięciowe
  • Cable, L=2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
UNDK 30U9103/S14

Nr artykułu: 10243473

Product group
  • Ultrasonic distance measuring sensors
Housing
  • 30 mm x 65 mm
  • plastic
Zakres pomiarowy Sd
  • 100 … 1000 mm
Features
  • Wyjście analogowe napięciowe
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
UNDK 30U9112

Nr artykułu: 10235227

Product group
  • Ultrasonic distance measuring sensors
Housing
  • 30 mm x 65 mm
  • plastic
Zakres pomiarowy Sd
  • 60 … 400 mm
Features
  • Wyjście analogowe napięciowe
  • Cable, L=2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
UNDK 30U9112/S14

Nr artykułu: 10233767

Product group
  • Ultrasonic distance measuring sensors
Housing
  • 30 mm x 65 mm
  • plastic
Zakres pomiarowy Sd
  • 60 … 400 mm
Features
  • Wyjście analogowe napięciowe
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
UNDK 30U9113

Nr artykułu: 10125254

Product group
  • Ultrasonic distance measuring sensors
Housing
  • 30 mm x 65 mm
  • plastic
Zakres pomiarowy Sd
  • 30 … 250 mm
Features
  • Wyjście analogowe napięciowe
  • Cable, L=2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
UNDK 30U9113/S14

Nr artykułu: 10119437

Product group
  • Ultrasonic distance measuring sensors
Housing
  • 30 mm x 65 mm
  • plastic
Zakres pomiarowy Sd
  • 30 … 250 mm
Features
  • Wyjście analogowe napięciowe
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się

czy nie znalazłaś tego, czego szukałaś?

Na szczyt