• Obraz
  • Nazwa produktu
  • Product group
  • Housing
  • Zakres pomiarowy Sd
  • Features
  • Availability
qTeach, line-Teach, IO-Link
Zresetuj filtr

Filtruj według atrybutów

Sensing distance max.

Housing

Housing version

Obwód wyjściowy

Connection types

Particular characteristics

Temperatura pracy

Rozdzielczość

Adjustability

Obraz Nazwa produktu Product group Housing Zakres pomiarowy Sd Features Availability
U300.D50-DPMJ.72N

Nr artykułu: 11219488

Product group
  • Ultrasonic distance measuring sensors
  • IO-Link dual channel
Housing
  • 12,9 mm x 32,2 mm
  • plastic
Zakres pomiarowy Sd
  • 15 … 500 mm
Features
  • Wyjście analogowe napięciowe
  • Connector M8 4 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
U300.EA0-GP2J.72N

Nr artykułu: 11219511

Product group
  • Bariera ultradźwiękowa
  • IO-Link
  • Odbiornik
Housing
  • 12,9 mm x 32,2 mm
  • plastic
Zakres pomiarowy Sd
  • 0 … 1000 mm
Features
  • Push-pull
  • Connector M8 4 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
U300.P50-GP1J.72N

Nr artykułu: 11219506

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik zbliżeniowy
  • IO-Link
Housing
  • 12,9 mm x 32,2 mm
  • plastic
Zakres pomiarowy Sd
  • 15 … 500 mm
Features
  • Push-pull
  • Connector M8 4 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
U300.P50-GP2J.72N

Nr artykułu: 11219504

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik zbliżeniowy
  • IO-Link dual channel
Housing
  • 12,9 mm x 32,2 mm
  • plastic
  • czujnik zbliżeniowy 2-punktowy
Zakres pomiarowy Sd
  • 15 … 500 mm
Features
  • Push-pull
  • Connector M8 4 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
U300.R50-GP1J.72N

Nr artykułu: 11219508

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik retrorefleksyjny
  • IO-Link
Housing
  • 12,9 mm x 32,2 mm
  • plastic
Zakres pomiarowy Sd
  • 0 … 500 mm
Features
  • Push-pull
  • Connector M8 4 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
U500.DA0.2-IAMJ.72F

Nr artykułu: 11200625

Product group
  • Ultrasonic distance measuring sensors
  • IO-Link dual channel
Housing
  • 18 mm x 45 mm
  • plastic
Zakres pomiarowy Sd
  • 20 … 1000 mm
Features
  • Wyjście analogowe prądowe
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
U500.DA0.2-UAMJ.72F

Nr artykułu: 11200623

Product group
  • Ultrasonic distance measuring sensors
  • IO-Link dual channel
Housing
  • 18 mm x 45 mm
  • plastic
Zakres pomiarowy Sd
  • 20 … 1000 mm
Features
  • Wyjście analogowe napięciowe
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
U500.DA5.2-UAMJ.72F

Nr artykułu: 11707836

Product group
  • Ultrasonic distance measuring sensors
  • IO-Link dual channel
Housing
  • 18 mm x 45 mm
  • plastic
Zakres pomiarowy Sd
  • 20 … 1500 mm
Features
  • Wyjście analogowe napięciowe
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
U500.PA0.2-GP1J.72F

Nr artykułu: 11200632

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik zbliżeniowy
  • IO-Link
Housing
  • 18 mm x 45 mm
  • plastic
Zakres pomiarowy Sd
  • 20 … 1000 mm
Features
  • Push-pull
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
U500.PA0.2-GP2J.72F

Nr artykułu: 11200633

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik zbliżeniowy
  • IO-Link dual channel
Housing
  • 18 mm x 45 mm
  • plastic
  • czujnik zbliżeniowy 2-punktowy
Zakres pomiarowy Sd
  • 20 … 1000 mm
Features
  • Push-pull
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
U500.RA0.2-GP1J.72F

Nr artykułu: 11200634

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik retrorefleksyjny
  • IO-Link
Housing
  • 18 mm x 45 mm
  • plastic
Zakres pomiarowy Sd
  • 0 … 1000 mm
Features
  • Push-pull
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
UR18.DA0.2-IAMJ.9SF

Nr artykułu: 11200640

Product group
  • Ultrasonic distance measuring sensors
  • IO-Link dual channel
Housing
  • 18 mm x 64 mm
  • stainless steel
Zakres pomiarowy Sd
  • 20 … 1000 mm
Features
  • Wyjście analogowe prądowe
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
UR18.DA0.2-UAMJ.9SF

Nr artykułu: 11200639

Product group
  • Ultrasonic distance measuring sensors
  • IO-Link dual channel
Housing
  • 18 mm x 64 mm
  • stainless steel
Zakres pomiarowy Sd
  • 20 … 1000 mm
Features
  • Wyjście analogowe napięciowe
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
UR18.DA5.2-IAMJ.9SF

Nr artykułu: 11213065

Product group
  • Ultrasonic distance measuring sensors
  • IO-Link dual channel
Housing
  • 18 mm x 64 mm
  • stainless steel
Zakres pomiarowy Sd
  • 20 … 1500 mm
Features
  • Wyjście analogowe prądowe
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
UR18.DA5.2-UAMJ.9SF

Nr artykułu: 11220939

Product group
  • Ultrasonic distance measuring sensors
  • IO-Link dual channel
Housing
  • 18 mm x 64 mm
  • stainless steel
Zakres pomiarowy Sd
  • 20 … 1500 mm
Features
  • Wyjście analogowe napięciowe
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
UR18.PA0.2-GP1J.9SF

Nr artykułu: 11200644

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik zbliżeniowy
  • IO-Link
Housing
  • 18 mm x 64 mm
  • stainless steel
Zakres pomiarowy Sd
  • 20 … 1000 mm
Features
  • Push-pull
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
UR18.PA0.2-GP2J.9SF

Nr artykułu: 11200645

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik zbliżeniowy
  • IO-Link dual channel
Housing
  • 18 mm x 64 mm
  • stainless steel
  • czujnik zbliżeniowy 2-punktowy
Zakres pomiarowy Sd
  • 20 … 1000 mm
Features
  • Push-pull
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
UR18.RA0.2-GP1J.9SF

Nr artykułu: 11200646

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik retrorefleksyjny
  • IO-Link
Housing
  • 18 mm x 64 mm
  • stainless steel
Zakres pomiarowy Sd
  • 0 … 1000 mm
Features
  • Push-pull
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się

czy nie znalazłaś tego, czego szukałaś?

Na szczyt