• Obraz
  • Nazwa produktu
  • Product group
  • Housing
  • Zakres pomiarowy Sd
  • Features
  • Availability
czujnik zbliżeniowy 2-punktowy
Zresetuj filtr

Filtruj według atrybutów

Sensing distance max.

Housing

Housing version

Obwód wyjściowy

Connection types

Particular characteristics

Temperatura pracy

Adjustability

Obraz Nazwa produktu Product group Housing Zakres pomiarowy Sd Features Availability
U300.P50-GP2J.72N

Nr artykułu: 11219504

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik zbliżeniowy
  • IO-Link dual channel
Housing
  • 12,9 mm x 32,2 mm
  • plastic
  • czujnik zbliżeniowy 2-punktowy
Zakres pomiarowy Sd
  • 15 … 500 mm
Features
  • Push-pull
  • Connector M8 4 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
U500.PA0.2-GP2J.72F

Nr artykułu: 11200633

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik zbliżeniowy
  • IO-Link dual channel
Housing
  • 18 mm x 45 mm
  • plastic
  • czujnik zbliżeniowy 2-punktowy
Zakres pomiarowy Sd
  • 20 … 1000 mm
Features
  • Push-pull
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
UR18.PA0.2-GP2J.9SF

Nr artykułu: 11200645

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik zbliżeniowy
  • IO-Link dual channel
Housing
  • 18 mm x 64 mm
  • stainless steel
  • czujnik zbliżeniowy 2-punktowy
Zakres pomiarowy Sd
  • 20 … 1000 mm
Features
  • Push-pull
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się

czy nie znalazłaś tego, czego szukałaś?

Na szczyt