• Obraz
  • Nazwa produktu
  • Product group
  • Housing
  • Zakres pomiarowy Sd
  • Features
  • Availability
flylead connector
Zresetuj filtr

Filtruj według atrybutów

Sensing distance max.

Housing

Housing version

Obwód wyjściowy

Connection types

Particular characteristics

Temperatura pracy

Rozdzielczość

Adjustability

Obraz Nazwa produktu Product group Housing Zakres pomiarowy Sd Features Availability
UNCK 09G8914/KS35A/IO

Nr artykułu: 11013759

Product group
  • Ultrasonic distance measuring sensors
  • miniature
  • IO-Link
Housing
  • 8,6 mm x 55 mm
  • plastic
Zakres pomiarowy Sd
  • 30 … 200 mm
Features
  • Push-pull / IO-Link
  • Flylead connector M8, L=200 mm
  • 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
UNCK 09T9114/KS35A

Nr artykułu: 11011514

Product group
  • Ultrasonic distance measuring sensors
  • miniature
Housing
  • 8,6 mm x 55 mm
  • plastic
Zakres pomiarowy Sd
  • 30 … 200 mm
Features
  • RS232
  • Flylead connector M8, L=200 mm
  • 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
UNCK 09T9114/KS35AD1

Nr artykułu: 11004101

Product group
  • Ultrasonic distance measuring sensors
  • smallest objects/openings
Housing
  • 8,6 mm x 82 mm
  • plastic
Zakres pomiarowy Sd
  • 3 … 150 mm
Features
  • RS232
  • Flylead connector M8, L=200 mm
  • 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
UNDK 09G8914/KS35A/IO

Nr artykułu: 11013770

Product group
  • Ultrasonic distance measuring sensors
  • miniature
  • IO-Link
Housing
  • 8,6 mm x 48,8 mm
  • plastic
Zakres pomiarowy Sd
  • 30 … 200 mm
Features
  • Push-pull / IO-Link
  • Flylead connector M8, L=200 mm
  • 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
UNDK 09T9114/KS35A

Nr artykułu: 11011520

Product group
  • Ultrasonic distance measuring sensors
  • miniature
Housing
  • 8,6 mm x 48,8 mm
  • plastic
Zakres pomiarowy Sd
  • 30 … 200 mm
Features
  • RS232
  • Flylead connector M8, L=200 mm
  • 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
UNDK 09T9114/KS35AD1

Nr artykułu: 11007904

Product group
  • Ultrasonic distance measuring sensors
  • smallest objects/openings
Housing
  • 8,6 mm x 48,8 mm
  • plastic
Zakres pomiarowy Sd
  • 3 … 150 mm
Features
  • RS232
  • Flylead connector M8, L=200 mm
  • 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
UNDK 09U6914/KS35A

Nr artykułu: 11011518

Product group
  • Ultrasonic distance measuring sensors
Housing
  • 8,6 mm x 48,8 mm
  • plastic
Zakres pomiarowy Sd
  • 30 … 200 mm
Features
  • Wyjście analogowe napięciowe
  • Flylead connector M8, L=200 mm
  • 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
UNDK 09U6914/KS35AD1

Nr artykułu: 11007902

Product group
  • Ultrasonic distance measuring sensors
  • smallest objects/openings
Housing
  • 8,6 mm x 48,8 mm
  • plastic
Zakres pomiarowy Sd
  • 3 … 150 mm
Features
  • Wyjście analogowe napięciowe
  • Flylead connector M8, L=200 mm
  • 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
UNDK 10U6914/KS35A

Nr artykułu: 10161450

Product group
  • Ultrasonic distance measuring sensors
  • miniature
Housing
  • 10,4 mm x 27 mm
  • plastic
Zakres pomiarowy Sd
  • 20 … 200 mm
Features
  • Wyjście analogowe napięciowe
  • Flylead connector M8, L=200 mm
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się

czy nie znalazłaś tego, czego szukałaś?

Na szczyt