• Obraz
  • Nazwa produktu
  • Product group
  • Housing
  • Zakres pomiarowy Sd
  • Features
  • Availability
stainless steel
Zresetuj filtr

Filtruj według atrybutów

Sensing distance max.

Housing

Housing version

Obwód wyjściowy

Connection types

Particular characteristics

Temperatura pracy

Rozdzielczość

Adjustability

Obraz Nazwa produktu Product group Housing Zakres pomiarowy Sd Features Availability
UR18.DA0.2-IA1B.9SF

Nr artykułu: 11200642

Product group
  • Ultrasonic distance measuring sensors
  • retro
Housing
  • 18 mm x 64 mm
  • stainless steel
Zakres pomiarowy Sd
  • 20 … 1000 mm
Features
  • Wyjście analogowe prądowe
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
UR18.DA0.2-IAMJ.9SF

Nr artykułu: 11200640

Product group
  • Ultrasonic distance measuring sensors
  • IO-Link dual channel
Housing
  • 18 mm x 64 mm
  • stainless steel
Zakres pomiarowy Sd
  • 20 … 1000 mm
Features
  • Wyjście analogowe prądowe
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
UR18.DA0.2-UA1B.9SF

Nr artykułu: 11200641

Product group
  • Ultrasonic distance measuring sensors
  • retro
Housing
  • 18 mm x 64 mm
  • stainless steel
Zakres pomiarowy Sd
  • 20 … 1000 mm
Features
  • Wyjście analogowe napięciowe
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
UR18.DA0.2-UAMJ.9SF

Nr artykułu: 11200639

Product group
  • Ultrasonic distance measuring sensors
  • IO-Link dual channel
Housing
  • 18 mm x 64 mm
  • stainless steel
Zakres pomiarowy Sd
  • 20 … 1000 mm
Features
  • Wyjście analogowe napięciowe
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
UR18.DA5.2-IA1B.9SF

Nr artykułu: 11221525

Product group
  • Ultrasonic distance measuring sensors
  • retro
Housing
  • 18 mm x 64 mm
  • stainless steel
Zakres pomiarowy Sd
  • 20 … 1500 mm
Features
  • Wyjście analogowe prądowe
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
UR18.DA5.2-IAMJ.9SF

Nr artykułu: 11213065

Product group
  • Ultrasonic distance measuring sensors
  • IO-Link dual channel
Housing
  • 18 mm x 64 mm
  • stainless steel
Zakres pomiarowy Sd
  • 20 … 1500 mm
Features
  • Wyjście analogowe prądowe
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
UR18.DA5.2-UA1B.9SF

Nr artykułu: 11221604

Product group
  • Ultrasonic distance measuring sensors
  • retro
Housing
  • 18 mm x 64 mm
  • stainless steel
Zakres pomiarowy Sd
  • 20 … 1500 mm
Features
  • Wyjście analogowe napięciowe
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
UR18.DA5.2-UAMJ.9SF

Nr artykułu: 11220939

Product group
  • Ultrasonic distance measuring sensors
  • IO-Link dual channel
Housing
  • 18 mm x 64 mm
  • stainless steel
Zakres pomiarowy Sd
  • 20 … 1500 mm
Features
  • Wyjście analogowe napięciowe
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
UR18.PA0.2-GP1J.9SF

Nr artykułu: 11200644

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik zbliżeniowy
  • IO-Link
Housing
  • 18 mm x 64 mm
  • stainless steel
Zakres pomiarowy Sd
  • 20 … 1000 mm
Features
  • Push-pull
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
UR18.PA0.2-GP2J.9SF

Nr artykułu: 11200645

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik zbliżeniowy
  • IO-Link dual channel
Housing
  • 18 mm x 64 mm
  • stainless steel
  • czujnik zbliżeniowy 2-punktowy
Zakres pomiarowy Sd
  • 20 … 1000 mm
Features
  • Push-pull
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
UR18.RA0.2-GP1J.9SF

Nr artykułu: 11200646

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik retrorefleksyjny
  • IO-Link
Housing
  • 18 mm x 64 mm
  • stainless steel
Zakres pomiarowy Sd
  • 0 … 1000 mm
Features
  • Push-pull
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
UNAR 12I9914/S14H

Nr artykułu: 11182608

Product group
  • Ultrasonic distance measuring sensors
Housing
  • 12 mm x 70 mm
  • stainless steel
  • Chemically robust
Zakres pomiarowy Sd
  • 20 … 200 mm
Features
  • Wyjście analogowe prądowe
  • Connector M12
  • 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
UNAR 12U9914/S14H

Nr artykułu: 11141423

Product group
  • Ultrasonic distance measuring sensors
Housing
  • 12 mm x 70 mm
  • stainless steel
  • Chemically robust
Zakres pomiarowy Sd
  • 20 … 200 mm
Features
  • Wyjście analogowe napięciowe
  • Connector M12
  • 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
UNAR 18I6912/S14G

Nr artykułu: 10162125

Product group
  • Ultrasonic distance measuring sensors
Housing
  • 18 mm x 91,5 mm
  • stainless steel
  • Chemically robust
Zakres pomiarowy Sd
  • 60 … 400 mm
Features
  • Wyjście analogowe prądowe
  • Connector M12
  • 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
UNAR 18U6912/S14G

Nr artykułu: 10160748

Product group
  • Ultrasonic distance measuring sensors
Housing
  • 18 mm x 91,5 mm
  • stainless steel
  • Chemically robust
Zakres pomiarowy Sd
  • 60 … 400 mm
Features
  • Wyjście analogowe napięciowe
  • Connector M12
  • 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się

czy nie znalazłaś tego, czego szukałaś?

Na szczyt