• Obraz
  • Nazwa produktu
  • Product group
  • Housing
  • Zakres pomiarowy Sd
  • Features
  • Availability
151 … 250 mm
Zresetuj filtr

Filtruj według atrybutów

Sensing distance max.

Housing

Housing version

Obwód wyjściowy

Connection types

Particular characteristics

Temperatura pracy

Rozdzielczość

Adjustability

Obraz Nazwa produktu Product group Housing Zakres pomiarowy Sd Features Availability
UNAM 12I9914/S14

Nr artykułu: 10151966

Product group
  • Ultrasonic distance measuring sensors
  • standard
Housing
  • 12 mm x 70 mm
  • metal
Zakres pomiarowy Sd
  • 20 … 200 mm
Features
  • Wyjście analogowe prądowe
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
UNAM 12U9914/S14

Nr artykułu: 10147642

Product group
  • Ultrasonic distance measuring sensors
  • standard
Housing
  • 12 mm x 70 mm
  • metal
Zakres pomiarowy Sd
  • 20 … 200 mm
Features
  • Wyjście analogowe napięciowe
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
UNAR 12I9914/S14H

Nr artykułu: 11182608

Product group
  • Ultrasonic distance measuring sensors
Housing
  • 12 mm x 70 mm
  • stainless steel
  • Chemically robust
Zakres pomiarowy Sd
  • 20 … 200 mm
Features
  • Wyjście analogowe prądowe
  • Connector M12
  • 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
UNAR 12U9914/S14H

Nr artykułu: 11141423

Product group
  • Ultrasonic distance measuring sensors
Housing
  • 12 mm x 70 mm
  • stainless steel
  • Chemically robust
Zakres pomiarowy Sd
  • 20 … 200 mm
Features
  • Wyjście analogowe napięciowe
  • Connector M12
  • 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
UNCK 09G8914/KS35A/IO

Nr artykułu: 11013759

Product group
  • Ultrasonic distance measuring sensors
  • miniature
  • IO-Link
Housing
  • 8,6 mm x 55 mm
  • plastic
Zakres pomiarowy Sd
  • 30 … 200 mm
Features
  • Push-pull / IO-Link
  • Flylead connector M8, L=200 mm
  • 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
UNCK 09T9114

Nr artykułu: 11011512

Product group
  • Ultrasonic distance measuring sensors
  • miniature
Housing
  • 8,6 mm x 55 mm
  • plastic
Zakres pomiarowy Sd
  • 30 … 200 mm
Features
  • RS232
  • Cable PUR 4 x 0,08, 2 m
  • 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
UNCK 09T9114/KS35A

Nr artykułu: 11011514

Product group
  • Ultrasonic distance measuring sensors
  • miniature
Housing
  • 8,6 mm x 55 mm
  • plastic
Zakres pomiarowy Sd
  • 30 … 200 mm
Features
  • RS232
  • Flylead connector M8, L=200 mm
  • 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
UNDK 09G8914/IO

Nr artykułu: 11011521

Product group
  • Ultrasonic distance measuring sensors
  • miniature
  • IO-Link
Housing
  • 8,6 mm x 48,8 mm
  • plastic
Zakres pomiarowy Sd
  • 30 … 200 mm
Features
  • Push-pull / IO-Link
  • Cable PUR 4 x 0,08, 2 m
  • 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
UNDK 09G8914/KS35A/IO

Nr artykułu: 11013770

Product group
  • Ultrasonic distance measuring sensors
  • miniature
  • IO-Link
Housing
  • 8,6 mm x 48,8 mm
  • plastic
Zakres pomiarowy Sd
  • 30 … 200 mm
Features
  • Push-pull / IO-Link
  • Flylead connector M8, L=200 mm
  • 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
UNDK 09T9114

Nr artykułu: 11011519

Product group
  • Ultrasonic distance measuring sensors
  • miniature
Housing
  • 8,6 mm x 48,8 mm
  • plastic
Zakres pomiarowy Sd
  • 30 … 200 mm
Features
  • RS232
  • Cable PUR 4 x 0,08, 2 m
  • 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
UNDK 09T9114/KS35A

Nr artykułu: 11011520

Product group
  • Ultrasonic distance measuring sensors
  • miniature
Housing
  • 8,6 mm x 48,8 mm
  • plastic
Zakres pomiarowy Sd
  • 30 … 200 mm
Features
  • RS232
  • Flylead connector M8, L=200 mm
  • 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
UNDK 09U6914

Nr artykułu: 11011517

Product group
  • Ultrasonic distance measuring sensors
Housing
  • 8,6 mm x 48,8 mm
  • plastic
Zakres pomiarowy Sd
  • 30 … 200 mm
Features
  • Wyjście analogowe napięciowe
  • Cable PUR 4 x 0,08, 2 m
  • 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
UNDK 09U6914/KS35A

Nr artykułu: 11011518

Product group
  • Ultrasonic distance measuring sensors
Housing
  • 8,6 mm x 48,8 mm
  • plastic
Zakres pomiarowy Sd
  • 30 … 200 mm
Features
  • Wyjście analogowe napięciowe
  • Flylead connector M8, L=200 mm
  • 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
UNDK 10U6914

Nr artykułu: 10161449

Product group
  • Ultrasonic distance measuring sensors
  • miniature
Housing
  • 10,4 mm x 27 mm
  • plastic
Zakres pomiarowy Sd
  • 20 … 200 mm
Features
  • Wyjście analogowe napięciowe
  • Cable PUR 4 x 0,08, 2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
UNDK 10U6914/KS35A

Nr artykułu: 10161450

Product group
  • Ultrasonic distance measuring sensors
  • miniature
Housing
  • 10,4 mm x 27 mm
  • plastic
Zakres pomiarowy Sd
  • 20 … 200 mm
Features
  • Wyjście analogowe napięciowe
  • Flylead connector M8, L=200 mm
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
UNDK 10U6914/S35A

Nr artykułu: 10161448

Product group
  • Ultrasonic distance measuring sensors
  • miniature
Housing
  • 10,4 mm x 27 mm
  • plastic
Zakres pomiarowy Sd
  • 20 … 200 mm
Features
  • Wyjście analogowe napięciowe
  • Connector M8
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
UNDK 20I6914/S35A

Nr artykułu: 10147619

Product group
  • Ultrasonic distance measuring sensors
Housing
  • 20 mm x 42 mm
  • plastic
Zakres pomiarowy Sd
  • 20 … 200 mm
Features
  • Wyjście analogowe prądowe
  • Connector M8
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
UNDK 20U6914/S35A

Nr artykułu: 10146711

Product group
  • Ultrasonic distance measuring sensors
Housing
  • 20 mm x 42 mm
  • plastic
Zakres pomiarowy Sd
  • 20 … 200 mm
Features
  • Wyjście analogowe napięciowe
  • Connector M8
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
UNDK 30I6113

Nr artykułu: 10139589

Product group
  • Ultrasonic distance measuring sensors
Housing
  • 30 mm x 65 mm
  • plastic
Zakres pomiarowy Sd
  • 30 … 250 mm
Features
  • Wyjście analogowe prądowe
  • Cable, L=2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
UNDK 30I6113/S14

Nr artykułu: 10128238

Product group
  • Ultrasonic distance measuring sensors
Housing
  • 30 mm x 65 mm
  • plastic
Zakres pomiarowy Sd
  • 30 … 250 mm
Features
  • Wyjście analogowe prądowe
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
UNDK 30U6113

Nr artykułu: 10130203

Product group
  • Ultrasonic distance measuring sensors
Housing
  • 30 mm x 65 mm
  • plastic
Zakres pomiarowy Sd
  • 30 … 250 mm
Features
  • Wyjście analogowe napięciowe
  • Cable, L=2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
UNDK 30U6113/S14

Nr artykułu: 10126903

Product group
  • Ultrasonic distance measuring sensors
Housing
  • 30 mm x 65 mm
  • plastic
Zakres pomiarowy Sd
  • 30 … 250 mm
Features
  • Wyjście analogowe napięciowe
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
UNDK 30U9113

Nr artykułu: 10125254

Product group
  • Ultrasonic distance measuring sensors
Housing
  • 30 mm x 65 mm
  • plastic
Zakres pomiarowy Sd
  • 30 … 250 mm
Features
  • Wyjście analogowe napięciowe
  • Cable, L=2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
UNDK 30U9113/S14

Nr artykułu: 10119437

Product group
  • Ultrasonic distance measuring sensors
Housing
  • 30 mm x 65 mm
  • plastic
Zakres pomiarowy Sd
  • 30 … 250 mm
Features
  • Wyjście analogowe napięciowe
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się

czy nie znalazłaś tego, czego szukałaś?

Na szczyt