• Obraz
  • Nazwa produktu
  • Product group
  • Housing
  • Zakres pomiarowy Sd
  • Features
  • Availability

Filtruj według atrybutów

Sensing distance max.

Housing

Housing version

Obwód wyjściowy

Connection types

Temperatura pracy

Rozdzielczość

Adjustability

Obraz Nazwa produktu Product group Housing Zakres pomiarowy Sd Features Availability
UNAM 50I6121

Nr artykułu: 10134142

Product group
  • Ultrasonic distance measuring sensors
  • large sensing distance
Housing
  • 30 mm x 95 mm
  • metal
Zakres pomiarowy Sd
  • 400 … 2500 mm
Features
  • Wyjście analogowe prądowe
  • Cable, L=2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
UNAM 50I6121/S14

Nr artykułu: 10129530

Product group
  • Ultrasonic distance measuring sensors
  • large sensing distance
Housing
  • 30 mm x 95 mm
  • metal
Zakres pomiarowy Sd
  • 400 … 2500 mm
Features
  • Wyjście analogowe prądowe
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
UNAM 50U6121

Nr artykułu: 10156679

Product group
  • Ultrasonic distance measuring sensors
  • large sensing distance
Housing
  • 30 mm x 95 mm
  • metal
Zakres pomiarowy Sd
  • 400 … 2500 mm
Features
  • Wyjście analogowe napięciowe
  • Cable, L=2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
UNAM 50U6121/S14

Nr artykułu: 10131880

Product group
  • Ultrasonic distance measuring sensors
  • large sensing distance
Housing
  • 30 mm x 95 mm
  • metal
Zakres pomiarowy Sd
  • 400 … 2500 mm
Features
  • Wyjście analogowe napięciowe
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
UNAM 70I6131/S14

Nr artykułu: 11099364

Product group
  • Ultrasonic distance measuring sensors
  • large sensing distance
Housing
  • 30 mm x 95 mm
  • metal
Zakres pomiarowy Sd
  • 600 … 6000 mm
Features
  • Wyjście analogowe prądowe
  • Connector M12
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
UNAM 70U6131/S14

Nr artykułu: 11099363

Product group
  • Ultrasonic distance measuring sensors
  • large sensing distance
Housing
  • 30 mm x 95 mm
  • metal
Zakres pomiarowy Sd
  • 600 … 6000 mm
Features
  • Wyjście analogowe napięciowe
  • Connector M12
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się

czy nie znalazłaś tego, czego szukałaś?

Na szczyt