• Obraz
  • Nazwa produktu
  • Laser wavelength
  • Measurement range MR
  • Working range (Sdc ... Sde)
  • Field of view (@Sdc ... Sde)
  • Resolution X (@Sdc ... Sde)
  • Resolution Z (@Sdc ... Sde)
  • Protocols
  • Availability
Profinet (CC-A), Ethernet/IP, Modbus TCP, OPC UA, UDP, IO-Link
Zresetuj filtr

Filtruj według atrybutów

Laser wavelength

Measurement range MR

Working range (Sdc ... Sde)

Field of view (@Sdc ... Sde)

Resolution X (@Sdc ... Sde)

Resolution Z (@Sdc ... Sde)

Protocols

Height

Obraz Nazwa produktu Laser wavelength Measurement range MR Working range (Sdc ... Sde) Field of view (@Sdc ... Sde) Resolution X (@Sdc ... Sde) Resolution Z (@Sdc ... Sde) Protocols Availability
OXM200-B02A.001

Nr artykułu: 11246586

Laser wavelength
  • Blue (405 nm)
Measurement range MR
  • 25 mm
Working range (Sdc ... Sde)
  • 60 ... 85 mm
Field of view (@Sdc ... Sde)
  • 20 ... 28 mm
Resolution X (@Sdc ... Sde)
  • 30 ... 40 µm
Resolution Z (@Sdc ... Sde)
  • 5 µm
Protocols
  • Profinet (CC-A), Ethernet/IP, Modbus TCP, OPC UA, UDP, IO-Link
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
OXM200-R05A.001

Nr artykułu: 11218413

Laser wavelength
  • Red (660 nm)
Measurement range MR
  • 50 mm
Working range (Sdc ... Sde)
  • 100 ... 150 mm
Field of view (@Sdc ... Sde)
  • 48 ... 72 mm
Resolution X (@Sdc ... Sde)
  • 80 ... 120 µm
Resolution Z (@Sdc ... Sde)
  • 8 ... 15 µm
Protocols
  • Profinet (CC-A), Ethernet/IP, Modbus TCP, OPC UA, UDP, IO-Link
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
OXM200-R10A.002

Nr artykułu: 11218602

Laser wavelength
  • Red (660 nm)
Measurement range MR
  • 100 mm
Working range (Sdc ... Sde)
  • 150 ... 250 mm
Field of view (@Sdc ... Sde)
  • 75 ... 125 mm
Resolution X (@Sdc ... Sde)
  • 125 ... 210 µm
Resolution Z (@Sdc ... Sde)
  • 12 ... 18 µm
Protocols
  • Profinet (CC-A), Ethernet/IP, Modbus TCP, OPC UA, UDP, IO-Link
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się

czy nie znalazłaś tego, czego szukałaś?

Na szczyt