• Obraz
  • Nazwa produktu
  • Laser wavelength
  • Measurement range MR
  • Working range (Sdc ... Sde)
  • Field of view (@Sdc ... Sde)
  • Resolution X (@Sdc ... Sde)
  • Resolution Z (@Sdc ... Sde)
  • Protocols
  • Availability
30 .. 40 µm
Zresetuj filtr

Filtruj według atrybutów

Laser wavelength

Measurement range MR

Working range (Sdc ... Sde)

Field of view (@Sdc ... Sde)

Resolution X (@Sdc ... Sde)

Resolution Z (@Sdc ... Sde)

Protocols

Height

Obraz Nazwa produktu Laser wavelength Measurement range MR Working range (Sdc ... Sde) Field of view (@Sdc ... Sde) Resolution X (@Sdc ... Sde) Resolution Z (@Sdc ... Sde) Protocols Availability
OXP200-B02C.004

Nr artykułu: 11248139

Laser wavelength
  • Blue (405 nm)
Measurement range MR
  • 25 mm
Working range (Sdc ... Sde)
  • 60 ... 85 mm
Field of view (@Sdc ... Sde)
  • 20 ... 28 mm
Resolution X (@Sdc ... Sde)
  • 30 .. 40 µm
Resolution Z (@Sdc ... Sde)
  • 5 µm
Protocols
  • UDP, SDK (C#, C++, .NET, Python)
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się

czy nie znalazłaś tego, czego szukałaś?

Na szczyt