Dane techniczne
Type
  • Measuring mode: edges, center, width
Version
  • With filter for transparent objects
Measuring field size
  • 30 mm
Measuring distance (to object)
  • 50 mm
Measuring frequency
  • 500 Hz
Rozdzielczość
  • < 0,03 mm
Smallest object recognizable
  • 0,3 mm
Linearity error relative
  • < 0,3 %
Light source
  • Pulsed infrared diode
Wave length
  • 880 nm
Metoda programowania
  • Teach-in
Response time
  • < 2 ms
Zakres napięcia zasilania +Vs
  • 15 … 28 VDC
Pobór prądu max. (no load)
  • 150 mA
Sygnał wyjściowy
  • 4 ... 20 mA
Switching output
  • NPN
Output function
  • Out 1 / Out 2
Prąd wyjściowy
  • < 100 mA
Interface
  • Analog and RS485
Baud rate
  • 19200, adjustable
Zabezpieczenie przeciw zmianie polaryzacji
  • Yes, Vs to GND
Szerokość / średnica
  • 23 mm
Typ
  • Sześcienny
Materiał obudowy
  • Die-cast zinc
Front (optics)
  • Glass
Rodzaj przyłącza
  • Connector M12 8 pin, rotatable
Temperatura pracy
  • 0 … +55 °C
Stopień ochrony
  • IP 67

Pliki do pobrania
Data sheet
Operating Manual
3D CAD / CAE

Rysunki
Drawings
Schemat łączeniowy

Akcesoria
Reflectors
FTDR 005I040
Reflector rectangular 50 x 27 mm

Nr artykułu: 10131245

  • Fastening method screw mounting
  • For pocket-size edge sensor PosCon
FTDF 005I040
Reflective tape rectangular 5 x 40 mm

Nr artykułu: 10137624

  • Fastening method self-adhesive
  • For pocket-size edge sensor PosCon
Mounting accessories
10126220
Mounting bracket series 22 L design

Nr artykułu: 10126220

  • Material: Steel
Connectors and mating connectors
ESG 34FH0200G
Connector M12, 8 pin, straight, 2 m, shielded

Nr artykułu: 10127844

  • Connecting cable for Connector type M12
  • 2 m
  • Shielded
  • Suitable for flexible cable carriers

ESG 34FH0500G
Connector M12, 8 pin, straight, 5 m, shielded

Nr artykułu: 10129332

  • Connecting cable for Connector type M12
  • 5 m
  • Shielded
  • Suitable for flexible cable carriers

ESG 34FH1000G
Connector M12, 8 pin, straight, 10 m, shielded

Nr artykułu: 10129333

  • Connecting cable for Connector type M12
  • 10 m
  • Shielded
  • Suitable for flexible cable carriers


Na szczyt