Dati tecnici
Caractéristiques électriques
Alimentation
  • 8...36 VDC
Protection contre l'inversion de polarité
  • Oui
Protection court-circuit
  • Oui
Courant de service à vide
  • ≤30 mA (24 VDC)
Temps d'initialisation
  • ≤ 1 s mise sous tension
Interface
  • CANopen®
  • SAE J1939
Plage de mesure
  • 0...360° (Inclinomètres)
  • ±6 g (accéléromètres, triaxiale)
  • ±125°/s (gyroscope, triaxiale)
Résolution
  • 0,01 ° (réglable, Défaut: 0,1°)
Précision dynamique typ.
  • ±0,5° (Voir remarques générales)
Précision statique typ.
  • ±0,3° (+25 °C)
Coefficient de température
  • Typ. ≤± 0,01 °/K (position zéro)
Taux de détection
  • 100 Hz
Fréquence limite élevée
  • 1...30 Hz / filtre passe-bas jusqu'au 6e ordre (réglable, gyroscope également bande passante)
Load dump protection
  • ISO 16750-2 pour 12 V/24 V systems
  • Impulsion 5b (Critères de test A)
Immunité
  • EN 61000-6-2
  • ISO 11452-2:2004*
  • ISO 7637-2:2004*
  • ISO 10605:2008 + Amd 1:2014 (CD ±8 kV / AD ±15 kV)
  • * Niveau basé sur ECE R10 (Rev. 5)
Emission
  • EN 61000-6-4
  • CISPR 25:2008 (30...1000 MHz)
  • ISO 7637-2:2004*
  • * Niveau basé sur ECE R10 (Rev. 5)
Certificat
  • CE
Dati tecnici - progettazione meccanica
Dimensions L x H x P
  • 77 x 62 x 27 mm
Protection EN 60529
  • IP 67
  • IP 68
  • IP 69K (ISO 20653)
Matière
  • Boîtier: polyamide (renforcé par fibres de verre), Aluminium pelliculé
Protection contre la corrosion
  • EN 60068-2-52 brouilla. salins
  • pour les conditions ambiantes CX (C5-M) selon ISO 12944-2
Température d'utilisation
  • -40...+85 °C (Voir remarques générales)
Resistenza
  • EN 60068-2-6
  • Vibrazione 20 g, 60-2000 Hz
  • EN 60068-2-27
  • Urti 200 g, 6 ms
Temperature changes
  • EN 60068-2-14, -40…+85 °C, 5 cycles
Peso ca.
  • 134 g
Allacciamento
  • Flange connector M12, 5-pin

Scaricare
Data sheet
Software Manual
Brochures / Catalogs
Declaration of conformity
Software
3D CAD / CAE

Accessori
Connettori e cavi
Female connector M12, 5-pin, straight, shielded, 2 m cable

Articolo n..: 11046264

  • Female connector M12, 5-pin, straight
Female connector M12, 5-pin, straight, shielded, 5 m cable

Articolo n..: 11046266

  • Female connector M12, 5-pin, straight

In alto