Dane techniczne
Nominal sensing distance Sn
  • 8 mm
Mounting type
  • Flush
GND electrode
  • No
Dryf temperaturowy
  • ± 20 %
Sensitivity adjustment
  • No
Sygnalizacja wyjścia
  • LED red
Measurement type
  • Contactless
Detection of non-conductive media
  • Tak
Fill level detection through container
  • Tak
Liquids in direct contact
  • No
Object detection / bulk goods
  • Tak
Zakres napięcia zasilania +Vs
  • 10 … 30 VDC
Pobór prądu max. (no load)
  • 15 mA
Output function
  • Active high
Obwód wyjściowy
  • Push-pull
Prąd wyjściowy
  • < 100 mA
Spadek napięcia Vd
  • < 3 VDC
Switching frequency
  • 35 Hz
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe
  • Tak
Zabezpieczenie przeciw zmianie polaryzacji
  • Tak
Typ
  • Sześcienny
Materiał obudowy
  • PA 12
Dimension
  • 25 mm
Housing length
  • 52,4 mm
Głębokość
  • 6 mm
Rodzaj przyłącza
  • Cable PVC 3 x 0,14, 2 m
Temperatura pracy
  • -25 … +75 °C
Stopień ochrony
  • IP 65

Téléchargements
Data sheet
Quickstart
3D CAD / CAE

Dessins
Dessins
Schéma de raccordement

Accessoires
Périphérie
ZTEST-ALL.DIGITAL
Périphérie

Numéro d'article: 11084377

  • LED (rouge/vert) pour les signaux numériques PNP/NPN
  • Teach-in de détecteurs avec le bouton Teach intégré
  • Prise pour la connexion d'alimentation électrique (en option)
ZTEST-ALL.ANALOG
Périphérie

Numéro d'article: 11084376

  • Sortie via l'affichage (V ou mA) ou LED (PNP/NPN)
  • Teach-in de détecteurs avec le bouton Teach intégré
  • Prise pour la connexion d'alimentation électrique (en option)
Accessoires de montage
HC25-1
Accessoires de montage

Numéro d'article: 11053652

  • 1 pcs. cadre de montage HC25; Matériau PA 12
  • 2 pcs. colliers serre-câbles 186x4,7 mm
  • 2 pcs. supports adhésifs
  • 2 pcs. entretoises
BX 20-360-1
Accessoires de montage

Numéro d'article: 11078172

  • Le matériau de base: Polyamide
  • Epaisseur: 1,8 à 2,2 mm
  • Résistance à la rupture: > 210 N/cm
BX 20-1200-1
Accessoires de montage

Numéro d'article: 11078173

  • Le matériau de base: Polyamide
  • Epaisseur: 1,8 à 2,2 mm
  • Résistance à la rupture: > 210 N/cm
BX 20-2000-1
Accessoires de montage

Numéro d'article: 11089348

  • Le matériau de base: Polyamide
  • Epaisseur: 1,8 à 2,2 mm
  • Résistance à la rupture: > 210 N/cm
BX 20-4000-1
Accessoires de montage

Numéro d'article: 11089349

  • Le matériau de base: Polyamide
  • Epaisseur: 1,8 à 2,2 mm
  • Résistance à la rupture: > 210 N/cm

Au sommet