Dane techniczne
Type
  • Through beam sensor
Actual range Sb
  • 450 mm
Response time / release time
  • 0,25 … 2,5 ms
Type of head (fiber optic cable)
  • Cylindrical threaded (axial)
Szerokość / średnica (head)
  • 4 mm
Wysokość (head)
  • 24 mm
Material (head)
  • Mosiądz
Bending radius
  • 13,5 mm (stat.)
  • 27 mm (dynam.)
Cable jacket diameter
  • 4,5 mm
Material cable jacket
  • PVC
Fiber cross section
  • 2 mm²
Material (fiber optic cable)
  • Glass
Length (fiber optic cable)
  • 500 mm
Temperatura pracy
  • -25 … +70 °C

Pliki do pobrania
Data sheet
3D CAD / CAE

Rysunki
Drawings

Na szczyt