• Image
  • Nom de produit
  • Taille (bride)
  • Type d’axe
  • Impulsions par tour
  • Etage de sortie

Nach Eigenschaften filtern

Size (flange)

Solid shaft

Hollow shaft

Pulses/waves per revolution

Output stages

Protection EN 60529

Approvals

Image Nom de produit Taille (bride) Type d’axe Impulsions par tour Etage de sortie
optoPulse EIL580P-B Size (flange)
  • ø58 mm
Shaft type
  • ø8...15 mm (blind hollow shaft)
  • ø9.52 mm (blind hollow shaft)
  • ø12.7 mm (blind hollow shaft)
Pulses per revolution
  • 1 … 65536
Output stages
  • TTL/RS422
  • HTL/push-pull
Anfragen
optoPulse EIL580P-SC Size (flange)
  • ø58 mm
Shaft type
  • ø10 x 20 mm, solid shaft with flat
  • ø3/8" x 4/5" (ø9.525 x 20.32 mm), solid shaft with flat
Pulses per revolution
  • 1 … 65536
Output stages
  • TTL/RS422
  • HTL/push-pull
Anfragen
optoPulse EIL580P-SQ Size (flange)
  • 2.5 x 2.5" (63.5 x 63.5 mm)
Shaft type
  • ø10 x 20 mm, solid shaft with flat
  • ø3/8" x 4/5" (ø9.525 x 20.32 mm), solid shaft with flat
Pulses per revolution
  • 1 … 65536
Output stages
  • TTL/RS422
  • HTL/push-pull
Anfragen
optoPulse EIL580P-SY Size (flange)
  • ø58 mm
Shaft type
  • ø6 x 10 mm, solid shaft with flat
Pulses per revolution
  • 1 … 65536
Output stages
  • TTL/RS422
  • HTL/push-pull
Anfragen
optoPulse EIL580P-T Size (flange)
  • ø58 mm
Shaft type
  • ø8...15 mm (through hollow shaft)
  • ø9.52 mm (through hollow shaft)
  • ø12.7 mm (through hollow shaft)
Pulses per revolution
  • 1 … 65536
Output stages
  • TTL/RS422
  • HTL/push-pull
Anfragen
optoPulse ExEIL580P-B Size (flange)
  • ø58 mm
Shaft type
  • ø8...15 mm (blind hollow shaft)
  • ø9.52 mm (blind hollow shaft)
  • ø12.7 mm (blind hollow shaft)
Pulses per revolution
  • 1 … 65536
Output stages
  • TTL/RS422
  • HTL/push-pull
Anfragen
optoPulse ExEIL580P-SC Size (flange)
  • ø58 mm
Shaft type
  • ø10 x 20 mm, solid shaft with flat
Pulses per revolution
  • 1 … 65536
Output stages
  • TTL/RS422
  • HTL/push-pull
Anfragen
optoPulse ExEIL580P-SY Size (flange)
  • ø58 mm
Shaft type
  • ø6 x 10 mm, solid shaft with flat
Pulses per revolution
  • 1 … 65536
Output stages
  • TTL/RS422
  • HTL/push-pull
Anfragen
optoPulse ExEIL580P-T Taille (bride)
  • ø58 mm
Type d’axe
  • ø8...15 mm (axe creux traversant)
  • ø9,52 mm (traversant)
  • ø12,7 mm (traversant)
Impulsions par tour
  • 1 … 65536
Etage de sortie
  • TTL/RS422
  • HTL/push-pull
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben