Czujniki fotoelektryczne SmartReflect

Optyczne czujniki SmartReflect firmy Baumer nadają się do niezawodnej kontroli poziomu napełnienia w podajnikach wibracyjnych. Dzięki swojej budowie i inteligentnemu przetwarzaniu sygnału rozpoznają obiekty bezpiecznie i bezdotykowo, niezależnie od ich koloru i kształtu.

Teaser_Service_Support_Parts_Feeder_Filling_level_Spiral_feeder_600x338.jpg

Wysokie rezerwy wydajności dzięki wydajnym procesorom

  • Bezpieczne wyzwalanie nawet przy mocno odblaskowych częściach
  • Duża odporność na zabrudzenia

Łatwy montaż i uruchomienie

  • Tryb​ uczenia​ odbywa​ się na dnie pojemnika. Jeśli wiązka światła zostanie przerwana przez części, aktywowane jest wyjście przełączające
  • Automatyczna parametryzacja za pomocą IO-Link
  • Prosty i dobrze zarządzany proces uczenia qTeach® umożliwia szybką naukę, oszczędza czas i zwiększa bezpieczeństwo przed manipulacją lub potencjometrem
  • Uniwersalny czujnik typu push/pull z trybem do wyboru (NO/NC) zmniejsza różnorodność części w magazynie

Elastyczność w konstrukcji maszyn

  • Baumer OneBox Design umożliwia łatwą wymianę czujników optycznych i ultradźwiękowych serii U500 i O500 dzięki identycznej obudowie

Czujniki ultradźwiękowe

Czujniki ultradźwiękowe rozpoznają części w bunkrze niezależnie od koloru i przezroczystości. Charakterystyka stożka dźwiękowego umożliwia niezawodne wykrywanie poziomu napełnienia, nawet w przypadku części tworzących klastry, takich jak dłuższe kołki lub nity. Dostępne są warianty z jednym lub dwoma niezależnymi sygnałami przełączającymi i analogowym sygnałem pomiarowym.

Teaser_Service_Support_Parts_Feeder_Filling_level_Spiral_feeder_Ultrasound_600x338.jpg

Wysokie bezpieczeństwo procesu z dużą gamą części

  • Niezależnie od koloru obiektu, połysku czy przezroczystości
  • Brak wrażliwości na kurz, zanieczyszczenia lub wilgoć
  • U500 i UR18 są wyjątkowo odporne na wpływy chemiczne i mechaniczne dzięki hermetycznie zamkniętemu elementowi czujnika
  • Dostosowanie czujnika do właściwości obiektu dzięki parametryzacji za pomocą IO-Link

Elastyczność w konstrukcji maszyn

  • Konstrukcja cylindryczna lub prostopadłościowa umożliwia montaż w zależności od sytuacji instalacyjnej
  • Zminiaturyzowane czujniki dla minimalnych konturów kolizyjnych
  • Krótkie martwe obszary umożliwiają pomiary prawie do powierzchni czujnika

Łatwy montaż i uruchomienie

  • Automatyczna parametryzacja za pomocą IO-Link
  • Prosty i dobrze zarządzany proces uczenia qTeach umożliwia szybką naukę, oszczędza czas i zwiększa bezpieczeństwo przed manipulacją
  • Uniwersalny czujnik typu push/pull z trybem do wyboru (NO/NC) zmniejsza różnorodność części w magazynie

Indukcyjne wyłączniki zbliżeniowe

W połączeniu z wahadłem dotykowym Baumer oferuje bardzo szerokie portfolio indukcyjnych łączników zbliżeniowych. Dzięki solidnej metalowej obudowie i całkowicie zamkniętej elektronice czujniki indukcyjne zapewniają solidność i niezawodność procesu, nawet przy wibracjach.

Teaser_Service_Support_Parts_Feeder_Filling_level_Spiral_feeder_Inductive_600x338.jpg

Wysoka niezawodność procesu nawet w wymagających środowiskach

  • Wysoka powtarzalność i precyzyjny punkt przełączania
  • Zamknięta elektronika, dlatego niewrażliwa na wibracje
  • Wytrzymała obudowa z metalu
  • Niezależnie od koloru obiektu
  • Wysoka stabilność temperaturowa i bardzo dobre właściwości EMC

Elastyczność w konstrukcji maszyn

  • Duży wybór rozmiarów i kształtów umożliwia montaż w zależności od sytuacji montażowej

Czujnik indukcyjny IFFM20 o szczególnie dużej odległości przełączania idealnie nadaje się do wykrywania poziomu napełnienia części metalowych w spiralnych przenośnikach wibracyjnych z tworzywa sztucznego.

Teaser_Service_Support_Parts_Feeder_Filling_level_Spiral_feeder_Inductive_IFFM_600x338.jpg

Dyskretny montaż od dołu

  • Przyjazne dla materiału, bezdotykowe wykrywanie
  • Swobodny dostęp do góry bez irytującego okablowania
  • Minimalne zapotrzebowanie na miejsce dzięki płaskiej i kompaktowej konstrukcji

Wysokie bezpieczeństwo procesu

  • Niezawodne wykrywanie części metalowych, takich jak podkładki lub nakrętki, przez plastikową podstawę dzięki bardzo dużej odległości przełączania do 8 mm
  • Metalowa obudowa z zamkniętą elektroniką zapewniającą maksymalną wytrzymałość, zwłaszcza w przypadku wibracji
  • Wysoka powtarzalność i precyzyjny punkt przełączania
  • Wysoka stabilność temperaturowa i bardzo dobre właściwości EMC

Downloads

Broszury/katalogi

Może Cię również zainteresować

Na szczyt