Dernières nouvelles Archives
Teaser_Inductive distance sensors_IO-Link_600x338.jpg

Up to 1.2 kHz fast or with micrometer precision – no compromises necessary with inductive sensors from Baumer

The inductive sensors include integrated measured value filters with five pre-set filters, which significantly simplifies the evaluation process through the parameterization of the primary sensor function via the IO-Link interface and reduces the variant diversity. Applications with very high demands for resolution or speed can be resolved with a single sensor type. 
Teaser_OM20_OM30_600x338.jpg

Les capteurs de distance laser miniatures Baumer effectuent des mesures précises en toute fiabilité

Les nouvelles gammes de capteurs de distance laser OM20 et OM30 avec IO-Link contribuent à la conception de machines et d’installations plus efficaces et plus compactes, sans compromis en terme de performance du capteur dans les applications de mesure de distance optique.
Teaserbilder_News_9099_600x338.jpg

Réduction des coûts d’intégration – O200 avec données CAO 3D et faisceau optique intégré

Les détecteurs optoélectroniques O200 de Baumer sont les premiers détecteurs miniatures sur le marché à offrir des données CAO 3D avec faisceau optique intégré. Vous y gagnerez un temps précieux dans la conception, qui auparavant était un effort considérable lors de l’intégration de la trajectoire du faisceau à l’aide des fiches techniques. 
Teaserbilder_News_8894_600x338.jpg

Efficient inline testing and multidimensional control tasks made so easy as never before with the smart OXM200 profile sensors

Inline quality controls play an increasingly important role in the production process. They reduce downtimes and reject rates, thus ensuring lower costs and high customer loyalty. Up to now, such solutions could usually only be realized through complex projects and thus high costs. The OXM200 2D multi-tool profile sensors now offer the possibility to check a large number of process steps quickly and easily. 
3532-0-DCH_600x338px.jpg

Baumer remporte l’inspect award 2021 : les robots apprennent à « voir »

Grâce à la synchronisation automatique des coordonnées, les capteurs de vision Baumer VeriSens XF/XC900 pour le guidage des robots ont convaincu le jury spécialisé de l’inspect award 2021. En effet, ils se sont imposés face à neuf autres produits lors du vote en ligne et ont obtenu la première place dans la catégorie « Vision ». Chaque année, le prix reconnu par la maison d’édition Wiley-VCH valorise les produits les plus innovants dans le secteur du traitement d’image industriel.

Lorsque la précision est l’élément majeur: Synchronisation de process avec des caméras industrielles

Dans les systèmes d’inspection visuelle, il faut saisir l’image exactement au moment où l’objet (généralement en mouvement) est localisé précisément sous l’objectif et l’éclairage est activé. Cela semble simple – mais le diable se cache dans les détails. Notre essai technique identifie ces pièges potentiels et montre comment les éviter par sélectionner le bon hardware et par bénéficier de tous les facteurs agissant du logiciel.
Au sommet